norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°
04191

Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:Le staffe di bloccaggio doppie sono particolarmente adatte per serraggi multipli.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Principio di funzionamento:1. Serrare la vite a testa esagonale a mano o con un apparecchio elettrico (attenersi alla coppia di serraggio massima). Nell'operazione di serraggio, la flangia esegue automaticamente un quarto di giro e comincia quindi con la corsa di serraggio.

2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04191 Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90° 238 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Coppia di
serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04191-1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 86,38 €
04191-2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 114,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83