norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito.
L'impostazione del valore nominale è descritta nelle istruzioni per l'uso.

Se la staffa di bloccaggio viene collegata al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, il modulo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto ed elaborato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, l'indicatore LED integrato nel modulo Bluetooth visualizza lo stato dell'elemento di serraggio.

L'alimentazione della staffa di bloccaggio avviene tramite il modulo Bluetooth, che può essere sostituito, se necessario, senza necessità di una nuova configurazione.
Materiale:Acciaio da bonifica.
Alloggiamento della spina, in acciaio.
Versione:Temprato e brunito. Durezza 36-40 HRC.Nota:La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito. Le istruzioni per l'uso descrivono come regolare il valore di riferimento.
Se la staffa di bloccaggio è dotata di un modulo Bluetooth, la forza può essere registrata ed elaborata elettronicamente.
L'alimentazione della staffa di bloccaggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Il modulo Bluetooth 85876 può essere collegato alla staffa di bloccaggio tramite USB Tipo C.
Un'indicazione sicura della forza può essere garantita solo se il serraggio viene effettuato nell'area designata.
Utilizzo:Il processo di serraggio può essere controllato con l'aiuto delle staffe di bloccaggio.
Tolleranza: ±10% rispetto al valore di riferimento.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Modulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Sicurezza:Le staffe di bloccaggio con sensore di forza non sono adatte alla protezione delle persone.Nota disegno:
1) sensore di forza
2) USB Tipo C
3) Campo di serraggio consigliato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04060 Staffa di bloccaggio con sensore di forza 275 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-GB-BD 2,8 MB

Disegni

Staffa di bloccaggio con sensore di forza

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DHLL1L2L3L4per
vite
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04060-103011208036201610M1015 304,60 €
04060-1232142010045252010M12/M1430 307,13 €
04060-1640182512557322514M16/M1840 307,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83