norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffe a forcella, con perno arrotondato acciaio e alluminio DIN 6315 C
04150

Staffe a forcella, con perno arrotondato acciaio e alluminio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.

L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04150 Staffe a forcella, con perno arrotondato acciaio e alluminio DIN 6315 C 154 kB

Disegni

Staffe a forcella, con perno arrotondato acciaio e alluminio DIN 6315 C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
L1A

B1B2DL2L3per
vite
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04150-08acciaio da bonifica10015930123018M88,77 43,25 €
04150-10acciaio da bonifica125201130163624M1013,9 41,71 €
04150-12acciaio da bonifica160251440204530M12/M1420,2 44,14 €
04150-121acciaio da bonifica200251440204530M12/M1420,2 44,79 €
04150-16acciaio da bonifica200301850245536M16/M1837,8 67,02 €
04150-161acciaio da bonifica250301850245536M16/M1837,8 66,46 €
04150-20acciaio da bonifica250402260306545M20/M2258,8 109,54 €
04150-201acciaio da bonifica315402260306545M20/M2258,8 136,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83