norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffe a forcella con nasello  acciaio e alluminio
04130

Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04130 Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio 153 kB

Disegni

Staffe a forcella con nasello  acciaio e alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
L1A

B1B2B3L2L3per
vite
CADAcc.PrezzoOrdinare
04130-08acciaio da bonifica10015930163218M8 17,60 €
04130-10acciaio da bonifica125201130203824M10 23,05 €
04130-12acciaio da bonifica160251440244730M12/M14 24,23 €
04130-121acciaio da bonifica200251440244730M12/M14 27,58 €
04130-16acciaio da bonifica200301850285736M16/M18 36,29 €
04130-161acciaio da bonifica250301850285736M16/M18 41,34 €
04130-20acciaio da bonifica250402260356845M20/M22 59,46 €
04130-201acciaio da bonifica315402260356845M20/M22 75,70 €
04130-24acciaio da bonifica250402670438356M24 77,30 €
04130-241acciaio da bonifica315402670438356M24 85,99 €
04130-30acciaio da bonifica315503480508856M30/M32 117,73 €
04130-301acciaio da bonifica400503480508856M30/M32 134,50 €
04130-208alluminio10015930163218M8 44,37 €
04130-210alluminio125201130203824M10 41,07 €
04130-212alluminio160281440244730M12/M14 36,14 €
04130-2121alluminio200361440244730M12/M14 55,44 €
04130-216alluminio200361850285736M16/M18 66,53 €
04130-2161alluminio250401850285736M16/M18 86,40 €
04130-220alluminio250402260356845M20/M22 113,37 €
04130-2201alluminio315482260356845M20/M22 147,87 €
04130-224alluminio250402670438356M24 115,92 €
04130-2241alluminio315482670438356M24 160,20 €
04130-230alluminio315503480508856M30/M32 154,51 €
04130-2301alluminio400503480508856M30/M32 209,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83