norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.7225.Versione:trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.Nota:Le staffe di bloccaggio a gomito con scanalatura lunga si utilizzano anche per le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 04200.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04100 Staffa di bloccaggio a gomito 384 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio a gomito

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
04100-01Staffa Di Bloccaggio 48,48 €
04100-05Staffa Di Bloccaggio 71,84 €
04100-10Staffa Di Bloccaggio 44,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83