norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Dado di fissaggio in alluminio.
Pinza in acciaio.
Versione:Dado di fissaggio anodizzato duro.Nota:Nella pinza viene inserito il profilo del pezzo da serrare.

Per l'inserimento dei profili del pezzo nella pinza, è necessaria un precarico di 15°.

Grazie alla graduazione incisa, è possibile ottenere sempre la stessa coppia di serraggio, anche senza chiave dinamometrica, per garantire un fissaggio sicuro del pezzo.

La pinza di serraggio 03166-10-01910 ha una corsa radiale di 0,025 mm per ogni rotazione di 15°. La corsa di serraggio consigliata è di 0,07 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,38 mm.
La pinza di serraggio 03166-10-04950 ha una corsa radiale di 0,05 mm per ogni rotazione di 15°. La corsa di serraggio consigliata è di 0,1 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,64 mm.

Il collare di posizionamento consente un adattamento preciso.
Precisione di ripetibilità del pezzo: ± 0,02 mm.
Modalità di utilizzoIl dado di fissaggio viene serrato con una chiave a settore.Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.FornituraForma A: morsa per forme composto da dado di serraggio e pinza.

Forma B: pinza.

Incluse le viti a testa cilindrica per il fissaggio della pinza. (Metrico e in pollici)
Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03166-10 Pinza per serraggio esterno 380 kB
 Nota tecnica per i sistemi di bloccaggio degli stampi 60,2 kB

Disegni (sintesi completa)

Pinza per serraggio esterno

Pinza per serraggio esterno, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Pinza per serraggio esterno, forma A

Selezione/filtro articoli

Pinza per serraggio esterno, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Pinza per serraggio esterno, forma B

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83