norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Il mandrino di serraggio viene utilizzato in fori piccoli (forma A per fori passanti, forma B per fori passanti o ciechi) per posizionare e bloccare i pezzi. Possono essere montati a mano utilizzando una brugola posizionata dall'alto e rettificati fino a ottenere il diametro desiderato. Il foro di alloggiamento del pezzo deve avere tolleranza H7.

* D min. = diametro minimo ammesso a cui "D" può essere rettificato.

utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm
- struttura compatta, spazio di installazione ridotto
- facile da maneggiare
- qualsiasi posizione di montaggio
- possibilità di diverse varianti di installazione
- protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale
- può essere adattato individualmente al diametro

Forma A: per fori passanti.
Forma B: per fori passanti o ciechi.
Montaggio:Se necessario, il diametro D può essere adattato al diametro da serrare. In questo caso ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene rettificato fino al diametro interno del pezzo da lavorare.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03157-10 Mandrini di serraggio per piccoli fori 273 kB

Disegni (sintesi completa)

Mandrini di serraggio per piccoli fori

Mandrini di serraggio
per fori piccoli, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Mandrini di serraggio per fori piccoli, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03157-10-105060A65106M6M382,51066260,90,19 30,19 €
03157-10-106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 30,67 €
03157-10-108100A108128M8M41231288374,40,62 31,44 €
03157-10-110125A12,510128M8M41531288478,10,62 32,52 €

Mandrini di serraggio
per fori piccoli, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Mandrini di serraggio per fori piccoli, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D
min.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2TCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03157-10-204050B54108M86,52,59,868220,90,15 30,02 €
03157-10-205060B65128M882,59,8610220,90,19 30,02 €
03157-10-206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 30,37 €
03157-10-208100B108128M812311,8810334,40,62 31,23 €
03157-10-210120B12101410M1015311,8810448,10,8 32,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83