norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione:Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Dati tecnici:Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo:Posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno verso l'esterno e fissare.Vantaggi:- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
Nota disegno:
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.

1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03158 Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ
sfera
Numero
di sfere
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 266,80 €
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 282,90 €
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 313,95 €
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 349,60 €
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 384,10 €
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 419,75 €
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 460,00 €
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 575,00 €
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 611,80 €
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 657,80 €
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 725,65 €

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNumero di
dadi
esagonali
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 330,05 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 364,55 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 401,35 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 433,55 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 470,35 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 509,45 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 653,20 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 686,55 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 730,25 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 799,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83