|
|
03152-30_CFlange di centraggio in acciaio, Forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Flangia di centraggio in acciaio da bonifica 1.1191 o1.1192.Nota:La flangia di centraggio con foro è un componente di alta qualità che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Questa flangia di centraggio è dotata di un colletto preciso che facilita l'allineamento e il posizionamento di utensili o stampi. Il foro conico della flangia fornisce una guida eccellente e garantisce un collegamento sicuro tra le diverse parti.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Chiave in acciaio | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03152-30-210017 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 100 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 82 | 17 | 5,7 |  | | 55,21 € | | 03152-30-211019 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 110 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 98 | 19 | 5,7 |  | | 54,40 € | | 03152-30-212512 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 12 | 5,7 |  | | 59,85 € | | 03152-30-212517 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 17 | 5,7 |  | | 65,18 € | | 03152-30-212519 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 19 | 5,7 |  | | 67,62 € | | 03152-30-212521 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 21 | 5,7 |  | | 71,08 € | | 03152-30-216021 | C | con colletto e foro | 1.1192 | 160 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 128 | 21 | 5,7 |  | | 108,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|