|
|
03152-30_AFlange di centraggio in acciaio, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Flangia di centraggio in acciaio da bonifica 1.1191 o1.1192.Nota:La flangia di centraggio con foro è un componente di alta qualità che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Questa flangia di centraggio è dotata di un colletto preciso che facilita l'allineamento e il posizionamento di utensili o stampi. Il foro conico della flangia fornisce una guida eccellente e garantisce un collegamento sicuro tra le diverse parti.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Chiave in acciaio | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03152-30-006008 | A | con foro | 1.1191 | 60 | 90 | 36 | 8 | 4 |  | | 32,89 € | | 03152-30-006011 | A | con foro | 1.1191 | 60 | 90 | 26 | 11 | 4 |  | | 37,42 € | | 03152-30-006013 | A | con foro | 1.1191 | 60 | 90 | 26 | 13 | 4 |  | | 38,57 € | | 03152-30-006014 | A | con foro | 1.1191 | 60 | 90 | 26 | 14 | 4 |  | | 39,32 € | | 03152-30-008012 | A | con foro | 1.1191 | 80 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 35,31 € | | 03152-30-008015 | A | con foro | 1.1191 | 80 | 90 | 26 | 15 | 8 |  | | 37,42 € | | 03152-30-008017 | A | con foro | 1.1191 | 80 | 90 | 26 | 17 | 8 |  | | 38,57 € | | 03152-30-009012 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 35,86 € | | 03152-30-009015 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 38,21 € | | 03152-30-009017 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 39,31 € | | 03152-30-009018 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 37,63 € | | 03152-30-009019 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 41,34 € | | 03152-30-009021 | A | con foro | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 45,06 € | | 03152-30-010012 | A | con foro | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 37,92 € | | 03152-30-010015 | A | con foro | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 38,57 € | | 03152-30-010017 | A | con foro | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 41,34 € | | 03152-30-010019 | A | con foro | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 43,76 € | | 03152-30-010021 | A | con foro | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 46,33 € | | 03152-30-011012 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 39,99 € | | 03152-30-011015 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 43,44 € | | 03152-30-011017 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 46,12 € | | 03152-30-011018 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 45,90 € | | 03152-30-011019 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 47,35 € | | 03152-30-011020 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 20 | 8 |  | | 48,74 € | | 03152-30-011021 | A | con foro | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 52,05 € | | 03152-30-012012 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 40,76 € | | 03152-30-012015 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 44,02 € | | 03152-30-012017 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 46,48 € | | 03152-30-012018 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 47,78 € | | 03152-30-012019 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 49,21 € | | 03152-30-012020 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 20 | 8 |  | | 50,63 € | | 03152-30-012021 | A | con foro | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 52,08 € | | 03152-30-012512 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 43,87 € | | 03152-30-012515 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 47,18 € | | 03152-30-012517 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 48,50 € | | 03152-30-012518 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 49,91 € | | 03152-30-012519 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 51,35 € | | 03152-30-012520 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 20 | 8 |  | | 53,57 € | | 03152-30-012521 | A | con foro | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 54,66 € | | 03152-30-013012 | A | con foro | 1.1191 | 130 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 51,78 € | | 03152-30-014012 | A | con foro | 1.1191 | 140 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 56,81 € | | 03152-30-015012 | A | con foro | 1.1191 | 150 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 64,70 € | | 03152-30-016012 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 66,34 € | | 03152-30-016015 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 68,85 € | | 03152-30-016017 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 73,05 € | | 03152-30-016018 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 75,38 € | | 03152-30-016019 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 80,70 € | | 03152-30-016020 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 20 | 8 |  | | 80,36 € | | 03152-30-016021 | A | con foro | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 83,05 € | | 03152-30-017512 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 68,29 € | | 03152-30-017515 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 15 | 8 |  | | 73,59 € | | 03152-30-017517 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 17 | 8 |  | | 78,32 € | | 03152-30-017518 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 18 | 8 |  | | 81,16 € | | 03152-30-017519 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 19 | 8 |  | | 84,05 € | | 03152-30-017520 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 20 | 8 |  | | 86,39 € | | 03152-30-017521 | A | con foro | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | 21 | 8,5 |  | | 88,81 € | | 03152-30-018012 | A | con foro | 1.1191 | 180 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 90,93 € | | 03152-30-020012 | A | con foro | 1.1191 | 200 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 106,88 € | | 03152-30-025012 | A | con foro | 1.1191 | 250 | 90 | 36 | 12 | 8 |  | | 125,10 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|