|
|
03152-30_BFlange di centraggio in acciaio, Forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Flangia di centraggio in acciaio da bonifica 1.1191 o1.1192.Nota:La flangia di centraggio con foro è un componente di alta qualità che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Questa flangia di centraggio è dotata di un colletto preciso che facilita l'allineamento e il posizionamento di utensili o stampi. Il foro conico della flangia fornisce una guida eccellente e garantisce un collegamento sicuro tra le diverse parti.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Chiave in acciaio | D | D1 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03152-30-106008 | B | con colletto | 1.1191 | 60 | 90 | 8 | 4 |  | | 31,99 € | | 03152-30-106011 | B | con colletto | 1.1191 | 60 | 90 | 11 | 4 |  | | 33,28 € | | 03152-30-106013 | B | con colletto | 1.1191 | 60 | 90 | 13 | 4 |  | | 34,32 € | | 03152-30-106014 | B | con colletto | 1.1191 | 60 | 90 | 14 | 4 |  | | 34,98 € | | 03152-30-108012 | B | con colletto | 1.1191 | 80 | 90 | 12 | 8 |  | | 31,99 € | | 03152-30-108015 | B | con colletto | 1.1191 | 80 | 90 | 15 | 8 |  | | 33,28 € | | 03152-30-108017 | B | con colletto | 1.1191 | 80 | 90 | 17 | 8 |  | | 34,32 € | | 03152-30-110012 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 12 | 8 |  | | 32,74 € | | 03152-30-110015 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 15 | 8 |  | | 34,01 € | | 03152-30-110017 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 17 | 8 |  | | 35,45 € | | 03152-30-110018 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 18 | 8 |  | | 36,37 € | | 03152-30-110019 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 19 | 8 |  | | 37,62 € | | 03152-30-110021 | B | con colletto | 1.1191 | 100 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 39,32 € | | 03152-30-111012 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 12 | 8 |  | | 36,29 € | | 03152-30-111015 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 15 | 8 |  | | 37,32 € | | 03152-30-111017 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 17 | 8 |  | | 39,49 € | | 03152-30-111018 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 18 | 8 |  | | 39,58 € | | 03152-30-111019 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 19 | 8 |  | | 38,47 € | | 03152-30-111020 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 20 | 8 |  | | 41,88 € | | 03152-30-111021 | B | con colletto | 1.1191 | 110 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 44,25 € | | 03152-30-112012 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 12 | 8 |  | | 37,29 € | | 03152-30-112015 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 15 | 8 |  | | 39,32 € | | 03152-30-112017 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 17 | 8 |  | | 40,77 € | | 03152-30-112018 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 18 | 8 |  | | 41,73 € | | 03152-30-112019 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 19 | 8 |  | | 42,75 € | | 03152-30-112020 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 20 | 8 |  | | 43,82 € | | 03152-30-112021 | B | con colletto | 1.1191 | 120 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 44,92 € | | 03152-30-112512 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 12 | 8 |  | | 39,85 € | | 03152-30-112515 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 15 | 8 |  | | 42,37 € | | 03152-30-112517 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 17 | 8 |  | | 44,10 € | | 03152-30-112518 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 18 | 8 |  | | 43,82 € | | 03152-30-112519 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 19 | 8 |  | | 46,01 € | | 03152-30-112520 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 20 | 8 |  | | 46,12 € | | 03152-30-112521 | B | con colletto | 1.1191 | 125 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 48,82 € | | 03152-30-114012 | B | con colletto | 1.1191 | 140 | 90 | 12 | 8 |  | | 47,05 € | | 03152-30-115012 | B | con colletto | 1.1191 | 150 | 90 | 12 | 8 |  | | 53,67 € | | 03152-30-116012 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 12 | 8 |  | | 61,15 € | | 03152-30-116015 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 15 | 8 |  | | 64,11 € | | 03152-30-116017 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 17 | 8 |  | | 67,87 € | | 03152-30-116018 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 18 | 8 |  | | 69,41 € | | 03152-30-116019 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 19 | 8 |  | | 71,01 € | | 03152-30-116020 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 20 | 8 |  | | 73,36 € | | 03152-30-116021 | B | con colletto | 1.1191 | 160 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 77,88 € | | 03152-30-117512 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 12 | 8 |  | | 64,72 € | | 03152-30-117515 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 15 | 8 |  | | 68,89 € | | 03152-30-117517 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 17 | 8 |  | | 72,62 € | | 03152-30-117518 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 18 | 8 |  | | 74,95 € | | 03152-30-117519 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 19 | 8 |  | | 77,35 € | | 03152-30-117520 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 20 | 8 |  | | 79,41 € | | 03152-30-117521 | B | con colletto | 1.1191 | 175 | 90 | 21 | 8,5 |  | | 81,52 € | | 03152-30-120012 | B | con colletto | 1.1191 | 200 | 90 | 12 | 8 |  | | 98,74 € | | 03152-30-125012 | B | con colletto | 1.1191 | 250 | 90 | 12 | 8 |  | | 119,72 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|