norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03107_C2 Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma C, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 238 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma C, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03107-10022acciaio per utensili210101013102,5M36R 2,5Foro cieco 21,26 €
03107-12022acciaio per utensili212121215123M48R 3Foro cieco 21,95 €
03107-14022acciaio per utensili214141417143,5M48R 3,5Foro cieco 23,40 €
03107-16022acciaio per utensili216161620164M510R 4Foro cieco 23,66 €
03107-20022acciaio per utensili220202025205M510R 5Foro cieco 28,69 €
03107-25022acciaio per utensili225252525256M510R 6Foro cieco 32,15 €
03107-30022acciaio per utensili230303030308M612R 8Foro cieco 41,11 €
03107-40022acciaio per utensili2404040404010M612R 10Foro cieco 84,31 €
03107-50022acciaio per utensili2505050505012M612R 12Foro cieco 114,84 €
03107-510022acciaio inox210101013102,5M36R 2,5Foro cieco 26,52 €
03107-512022acciaio inox212121215123M48R 3Foro cieco 28,46 €
03107-514022acciaio inox214141417143,5M48R 3,5Foro cieco 30,27 €
03107-516022acciaio inox216161620164M510R 4Foro cieco 31,37 €
03107-520022acciaio inox220202025205M510R 5Foro cieco 47,06 €