|
|
03107_C1Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03107-052 | acciaio per utensili | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 15,97 € | | 03107-062 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 17,95 € | | 03107-082 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 20,56 € | | 03107-102 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 21,26 € | | 03107-122 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 21,95 € | | 03107-142 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 23,40 € | | 03107-162 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 23,66 € | | 03107-202 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 28,69 € | | 03107-252 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Foro cieco |  | | 32,15 € | | 03107-302 | acciaio per utensili | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Foro cieco |  | | 41,11 € | | 03107-402 | acciaio per utensili | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Foro cieco |  | | 84,31 € | | 03107-502 | acciaio per utensili | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Foro cieco |  | | 114,84 € | | 03107-5052 | acciaio inox | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 19,92 € | | 03107-5062 | acciaio inox | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 22,38 € | | 03107-5082 | acciaio inox | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 25,58 € | | 03107-5102 | acciaio inox | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 26,52 € | | 03107-5122 | acciaio inox | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 28,46 € | | 03107-5142 | acciaio inox | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 30,27 € | | 03107-5162 | acciaio inox | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 31,37 € | | 03107-5202 | acciaio inox | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 47,06 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|