norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Diverse varianti di montaggio possibili. Gli alberi, le barre e i tubi devono avere un diametro esterno h9. Il passo della filettatura crea una pressione superficiale uniforme. Utilizzo:Le bussole di serraggio interne vengono utilizzate per serrare alberi, barre, tubi, ecc. in modo continuo e senza provocare lesioni.Vantaggi:- struttura compatta
- utilizzo versatile
- posizione di montaggio a piacere
- massima maneggevolezza
- serraggio rapido e posizionamento preciso
- serraggio senza rischio di lesioni
- serraggio su lamiere sottili
- riutilizzabile
Nota disegno:
1) Montaggio su filettatura con collare a sormonto
2) Montaggio su filettatura con collare ribassato
3) Montaggio in lamiera dalle pareti spesse con dado esagonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03351 Viti di serraggio interne 511 kB

Disegni

Viti di serraggio interne

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1L1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
03351-041Acciaio inox4M67510 4,95 €
03351-051Acciaio inox5M810512 5,26 €
03351-061Acciaio inox6M1010513 5,41 €
03351-081Acciaio inox8M12x1,510515 5,89 €
03351-101Acciaio inox10M14x1,512517 6,20 €
03351-121Acciaio inox12M16x1,512619 6,52 €
03351-161Acciaio inox16M20x1,512724 8,67 €
03351-042Alluminio4M67510 3,42 €
03351-052Alluminio5M810512 3,57 €
03351-062Alluminio6M1010513 3,73 €
03351-082Alluminio8M12x1,510515 4,05 €
03351-102Alluminio10M14x1,512517 4,32 €
03351-122Alluminio12M16x1,512619 4,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83