norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
02009

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota disegno:
Forma C: inserto in acciaio spianato, liscio
Forma E: inserto in acciaio inox spianato, liscio
Forma F: inserto spianato, con zigrinatura
Forma K: inserto POM spianato, liscio
Forma M: inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
Forma O: inserto in acciaio inox con superficie diamantata
Forma P: inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02009 Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato 202 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-120X030C30M201041010133707113-10108  74,16 €
02009-120X050C50M201041010133707113-10108  75,33 €
02009-120X070C70M201041010133707113-10108  78,38 €
02009-124X040C40M241241010155507113-12108  91,54 €
02009-124X080C80M241241010155507113-12108  97,24 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-220X030E30M201041010133707113-10102  73,59 €
02009-220X050E50M201041010133707113-10102  74,59 €
02009-220X070E70M201041010133707113-10102  79,64 €
02009-224X040E40M241241010155507113-12102  93,01 €
02009-224X080E80M241241010155507113-12102  98,73 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-320X030F30M201041010133707113-1010  84,27 €
02009-320X050F50M201041010133707113-1010  85,41 €
02009-320X070F70M201041010133707113-1010  88,46 €
02009-324X040F40M241241010155507113-1210  101,51 €
02009-324X080F80M241241010155507113-1210  107,25 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-720X030K30M20104101013407113-10109  73,67 €
02009-720X050K50M20104101013407113-10109  74,81 €
02009-720X070K70M20104101013407113-10109  77,87 €
02009-724X040K40M24124101015707113-12109  91,07 €
02009-724X080K80M24124101015707113-12109  96,81 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-920X030M30M20107,941010133707113-10107  84,54 €
02009-920X050M50M20107,941010133707113-10107  85,65 €
02009-920X070M70M20107,941010133707113-10107  88,73 €
02009-924X040M40M24129,541010155507113-12107  101,71 €
02009-924X080M80M24129,541010155507113-12107  107,46 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-520X030O30M201041010133707113-10105  76,97 €
02009-520X050O50M201041010133707113-10105  78,02 €
02009-520X070O70M201041010133707113-10105  83,02 €
02009-524X040O40M241241010155507113-12105  97,65 €
02009-524X080O80M241241010155507113-12105  103,34 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-620X030P30M20101061210133707113-10126  76,73 €
02009-620X050P50M20101061210133707113-10126  77,72 €
02009-620X070P70M20101061210133707113-10126  82,78 €
02009-624X040P40M24121361210155507113-12126  96,77 €
02009-624X080P80M24121361210155507113-12126  102,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83