norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
02007

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota disegno:
Forma C: inserto in acciaio spianato, liscio
Forma E: inserto in acciaio inox spianato, liscio
Forma F: inserto spianato, con zigrinatura
Forma K: inserto POM spianato, liscio
Forma M: inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
Forma O: inserto in acciaio inox con superficie diamantata
Forma P: inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02007 Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili 195 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-110X015C15M10101741019,6173131907113-10108  80,64 €
02007-110X030C30M10101741019,6173131907113-10108  81,96 €
02007-110X050C50M10101741019,6173131907113-10108  83,10 €
02007-112X020C20M12121941021,9195153007113-12108  88,21 €
02007-112X040C40M12121941021,9195153007113-12108  88,76 €
02007-112X060C60M12121941021,9195153007113-12108  89,17 €
02007-116X025C25M16162341027,7246205007113-16108  95,39 €
02007-116X050C50M16162341027,7246205007113-16108  95,39 €
02007-116X080C80M16162341027,7246205007113-16108  97,46 €
02007-120X030C30M20202441034,6308238507113-20108  105,71 €
02007-120X060C60M20202441034,6308238507113-20108  107,05 €
02007-120X100C100M20202441034,6308238507113-20108  111,21 €
02007-124X040C40M24253041041,636102812107113-25108  127,86 €
02007-124X100C100M24253041041,636102812107113-25108  134,86 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-210X015E15M10101741019,6173131907113-10102  83,46 €
02007-210X030E30M10101741019,6173131907113-10102  84,44 €
02007-210X050E50M10101741019,6173131907113-10102  85,48 €
02007-212X020E20M12121941021,9195153007113-12102  91,21 €
02007-212X040E40M12121941021,9195153007113-12102  92,25 €
02007-212X060E60M12121941021,9195153007113-12102  92,81 €
02007-216X025E25M16162341027,7246205007113-16102  98,37 €
02007-216X050E50M16162341027,7246205007113-16102  99,35 €
02007-216X080E80M16162341027,7246205007113-16102  100,92 €
02007-220X030E30M20202441034,6308238507113-20102  109,92 €
02007-220X060E60M20202441034,6308238507113-20102  111,45 €
02007-220X100E100M20202441034,6308238507113-20102  116,09 €
02007-224X040E40M24253041041,636102812107113-25102  135,85 €
02007-224X100E100M24253041041,636102812107113-25102  142,67 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-310X015F15M10101741019,6173131907113-1010  90,65 €
02007-310X030F30M10101741019,6173131907113-1010  91,98 €
02007-310X050F50M10101741019,6173131907113-1010  93,07 €
02007-312X020F20M12121941021,9195153007113-1210  98,11 €
02007-312X040F40M12121941021,9195153007113-1210  98,67 €
02007-312X060F60M12121941021,9195153007113-1210  99,03 €
02007-316X025F25M16162341027,7246205007113-1610  110,02 €
02007-316X050F50M16162341027,7246205007113-1610  110,02 €
02007-316X080F80M16162341027,7246205007113-1610  112,07 €
02007-320X030F30M20202441034,6308238507113-2010  122,08 €
02007-320X060F60M20202441034,6308238507113-2010  123,38 €
02007-320X100F100M20202441034,6308238507113-2010  127,57 €
02007-324X040F40M24253041041,636102812107113-2510  149,11 €
02007-324X100F100M24253041041,636102812107113-2510  156,12 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-710X015K15M10101741019,617313407113-10109  80,14 €
02007-710X030K30M10101741019,617313407113-10109  81,47 €
02007-710X050K50M10101741019,617313407113-10109  82,59 €
02007-712X020K20M12121941021,919515707113-12109  87,77 €
02007-712X040K40M12121941021,919515707113-12109  88,33 €
02007-712X060K60M12121941021,919515707113-12109  88,71 €
02007-716X025K25M16162341027,7246201407113-16109  95,00 €
02007-716X050K50M16162341027,7246201407113-16109  95,00 €
02007-716X080K80M16162341027,7246201407113-16109  97,08 €
02007-720X030K30M20202441034,6308232707113-20109  105,33 €
02007-720X060K60M20202441034,6308232707113-20109  106,65 €
02007-720X100K100M20202441034,6308232707113-20109  110,80 €
02007-724X040K40M24253041041,63610284707113-25109  127,36 €
02007-724X100K100M24253041041,63610284707113-25109  134,38 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-910X015M15M10107,91741019,6173131907113-10107  90,92 €
02007-910X030M30M10107,91741019,6173131907113-10107  92,22 €
02007-910X050M50M10107,91741019,6173131907113-10107  93,38 €
02007-912X020M20M12129,51941021,9195153007113-12107  98,31 €
02007-912X040M40M12129,51941021,9195153007113-12107  98,87 €
02007-912X060M60M12129,51941021,9195153007113-12107  99,25 €
02007-916X025M25M161612,72341027,7246205007113-16107  110,18 €
02007-916X050M50M161612,72341027,7246205007113-16107  110,18 €
02007-916X080M80M161612,72341027,7246205007113-16107  112,26 €
02007-920X030M30M202015,92441034,6308238507113-20107  123,04 €
02007-920X060M60M202015,92441034,6308238507113-20107  124,37 €
02007-920X100M100M202015,92441034,6308238507113-20107  128,54 €
02007-924X040M40M2425193041041,636102812107113-25107  154,40 €
02007-924X100M100M2425193041041,636102812107113-25107  161,41 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-510X015O15M10101741019,6173131907113-10105  86,88 €
02007-510X030O30M10101741019,6173131907113-10105  87,87 €
02007-510X050O50M10101741019,6173131907113-10105  88,91 €
02007-512X020O20M12121941021,9195153007113-12105  95,88 €
02007-512X040O40M12121941021,9195153007113-12105  96,92 €
02007-512X060O60M12121941021,9195153007113-12105  97,44 €
02007-516X025O25M16162341027,7246205007113-16105  105,79 €
02007-516X050O50M16162341027,7246205007113-16105  106,77 €
02007-516X080O80M16162341027,7246205007113-16105  108,33 €
02007-520X030O30M20202441034,6308238507113-20105  118,22 €
02007-520X060O60M20202441034,6308238507113-20105  119,77 €
02007-520X100O100M20202441034,6308238507113-20105  124,50 €
02007-524X040O40M24253041041,636102812107113-25105  146,73 €
02007-524X100O100M24253041041,636102812107113-25105  153,50 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø sferaN. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-620X030P30M2020212661234,63082307113-20126  117,08 €
02007-612X020P20M1212132161221,91951507113-12126  95,00 €
02007-610X015P15M1010101961219,61731307113-10126  86,60 €
02007-624X100P100M2425273261241,636102807113-25126  151,66 €
02007-616X025P25M1616162561227,72462007113-16126  104,16 €
02007-616X050P50M1616162561227,72462007113-16126  105,13 €
02007-612X060P60M1212132161221,91951507113-12126  96,58 €
02007-610X030P30M1010101961219,61731307113-10126  87,58 €
02007-620X100P100M2020212661234,63082307113-20126  123,27 €
02007-624X040P40M2425273261241,636102807113-25126  144,84 €
02007-610X050P50M1010101961219,61731307113-10126  88,61 €
02007-616X080P80M1616162561227,72462007113-16126  106,69 €
02007-620X060P60M2020212661234,63082307113-20126  118,62 €
02007-612X040P40M1212132161221,91951507113-12126  96,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83