norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Interruttori di sicurezza a codifica RFID
83456

Interruttori di sicurezza a codifica RFID

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica, termoplastica.Versione:Modalità funzionamento: RFID.
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: non a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Indicazioni per l'acquisto:Per ogni interruttore di sicurezza è necessario un attuatore corrispondente. L'attuatore deve essere ordinato separatamente.Nota:Interruttore di sicurezza con tecnologia RFID per l'uso su porte di sicurezza, rivestimenti di protezione e sportelli. L'apertura della protezione di sicurezza porta automaticamente all'arresto sicuro del sistema.

Gli interruttori di sicurezza funzionano senza contatto tramite RFID. L'elettronica si trova in un alloggiamento completamente incapsulato. Si possono collegare in serie fino a 31 sensori. Adatto anche per sistemi in cui devono essere monitorate diverse porte di sicurezza.

Lo stato di commutazione è indicato per mezzo di tre LED.
Giallo: stato operativo.
Verde: tensione di alimentazione.
Rosso: errore.

Certificazioni:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Norme rispettate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modalità di utilizzo83456-11182: codifica universale. L'interruttore di sicurezza riconosce qualsiasi attuatore adatto. Livello di codifica ISO 14119 basso.

83456-21182: Codifica individuale, con apprendimento multiplo. Affinché l'attuatore venga riconosciuto dall'interruttore di sicurezza, l'attuatore deve essere assegnato all'interruttore di sicurezza mediante una procedura di apprendimento durante la messa in funzione. Questa assegnazione assicura un livello particolarmente alto di protezione contro le manipolazioni. Livello di codifica secondo ISO 14119 alto. L'interruttore di sicurezza riconosce solo gli attuatori che sono stati sottoposti ad apprendimento. Quando un nuovo attuatore viene sottoposto alla procedura di apprendimento, il codice dell'attuatore precedente viene bloccato.
Range di temperatura: Da -25 °C a +65 °C.Accessori:Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID 83456-10.Sicurezza:Livello di prestazione, fino a: e
Categoria secondo EN 13849: 4
Valore PFH: 6,80 x 10-10/h
Livello di integrità della sicurezza (SIL), adatto in: 3
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83456 Interruttori di sicurezza a codifica RFID 407 kB

Disegni

Interruttori di sicurezza a codifica RFID

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2LED
Display
Quantità
Tensione di esercizio
V CC
Corrente di esercizio
mA
CADAcc.PrezzoOrdinare
83456-11182Codifica universale324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 123,14 €
83456-21182Codifica individuale, apprendimento multiplo324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 151,82 €
N. ordine

Frequenza
di commutazione
f (Hz)
N. di
uscite digitali
sicure
N. di
uscite a semiconduttore
con funzione di segnalazione
Distanza di commutazione
protetta Sn
davanti ON mm
Distanza di commutazione
protetta Sn
davanti OFF mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
83456-111821211018 123,14 €
83456-211821211018 151,82 €
N. ordine

Distanza di commutazione
protetta Sn
laterale ON mm
Distanza di commutazione
protetta Sn
laterale OFF mm
Distanza di commutazione Sn
davanti
mm
Distanza di commutazione Sn
laterale
mm
Tipo di
attacco
N. di poliCADAcc.PrezzoOrdinare
83456-11182615129Connettore a spina M8A 8 poli 123,14 €
83456-21182615129Connettore a spina M8A 8 poli 151,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83