norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID
83456-10

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica, termoplastica.Versione:Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Nota:Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID. Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), le uscite a semiconduttore dell'interruttore di sicurezza vengono attivate.Range di temperatura: Da -25 °C a +65 °C.Accessori:Interruttore di sicurezza a codifica RFID 83456.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83456-10 Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID 244 kB

Disegni (sintesi completa)

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
83456-10-1Astandard 20,00 €

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
83456-10-2Bcompatto 20,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83