norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica
83455-10

Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica, termoplastica.Versione:Modalità di funzionamento: magnetica
Grado di protezione: IP 67.
Nota:Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), i contatti di sicurezza ed eventualmente i contatti di segnalazione dell'interruttore di sicurezza vengono attivati. Il contatto viene così chiuso da un magnete (campo magnetico).

Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.

Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.
Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °CAccessori:Interruttore di sicurezza con codifica magnetica 83455.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83455-10 Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica 271 kB

Disegni (sintesi completa)

Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica

Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
83455-10-1Asuperficie attiva frontale 12,64 €

Attuatore per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
83455-10-2Bsuperficie attiva laterale 12,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83