norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati
80850-90

Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:Colore nero. Apribili su entrambi i lati.Nota:Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.

Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici:Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80850-90 Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati 427 kB
 Nota tecnica per le catene portacavi 386 kB

Disegni

Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati
Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1LEMNRNumero di
maglie
CADAcc.PrezzoOrdinare
80850-90-4510010031001224564100526445020010015 92,36 €
80850-90-4510015031001224564100536460525015015 92,36 €
80850-90-4510020031001224564100546476530020015 92,36 €
80850-90-4515010031501724564100526445020010015 94,91 €
80850-90-4515015031501724564100536460525015015 94,91 €
80850-90-4515020031501724564100546476530020015 94,91 €
80850-90-4520010032002224564100526445020010015 98,38 €
80850-90-4520015032002224564100536460525015015 98,38 €
80850-90-4520020032002224564100546476530020015 98,38 €
N. ordinePeso
ca. kg/m
Elemento di collegamentoFermacavoSeparatoreCADAcc.PrezzoOrdinare
80850-90-4510010031,8780850-91-4510080850-93-4510080850-92-45 92,36 €
80850-90-4510015031,8780850-91-4510080850-93-4510080850-92-45 92,36 €
80850-90-4510020031,8780850-91-4510080850-93-4510080850-92-45 92,36 €
80850-90-4515010032,1380850-91-45115080850-93-4515080850-92-45 94,91 €
80850-90-4515015032,1380850-91-45115080850-93-4515080850-92-45 94,91 €
80850-90-4515020032,1380850-91-45115080850-93-4515080850-92-45 94,91 €
80850-90-4520010032,3980850-91-45120080850-93-4520080850-92-45 98,38 €
80850-90-4520015032,3980850-91-45120080850-93-4520080850-92-45 98,38 €
80850-90-4520020032,3980850-91-45120080850-93-4520080850-92-45 98,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83