norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm
80850-23

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:Colore nero.Nota:I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento sia lungo il raggio interno che quello esterno. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80850-23 Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm 258 kB

Disegni

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB3Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
80850-23-251080850-20-... 0,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83