norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Elementi di collegamento per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.

Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.
Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Montaggio:Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-06 Elementi di collegamento 686 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di collegamento

Elementi di collegamento, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di collegamento, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-06-07011Astandard70 48,31 €

Elementi di collegamento, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di collegamento, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-06-07021BFissaggio frontale70 89,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83