|
|
80855-06_BElementi di collegamento, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Elementi di collegamento per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.
Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Montaggio:Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Dimensione nominale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
80855-06-07021 | B | Fissaggio frontale | 70 |  | | 89,99 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|