norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rilevatore di movimento Sensore PIR 24V CC con spina/presa M12 codifica A
86091-20

Rilevatore di movimento Sensore PIR 24V CC con spina/presa M12...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in plastica.Versione:Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.Nota:Rilevatore di movimento con sensore PIR per il controllo intelligente di lampade a 24V CC. Il sensore PIR consente di controllare l'illuminazione a basso consumo energetico, accendendo e spegnendo automaticamente la luce in funzione del movimento. Con una capacità di carico massima di 4,0 A e un grado di protezione IP54, il sensore è ideale per l'uso in ambienti interni, ad esempio per l'illuminazione automatizzata di quadri elettrici.

Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina a 3 poli).
Lato uscita: cavo da 150 mm con connettore M12x1 con codifica A (presa a 3 poli).

Attivazione tramite movimento fino a circa 5 m. Rilevamento all'interno di un cono a 360° con angolo di apertura di 90°. In caso di rilevamento di un movimento, la lampada collegata rimane accesa per 3 minuti.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86091-20 Rilevatore di movimento Sensore PIR 24V CC con spina/presa M12 codifica A 208 kB

Disegni

Rilevatore di movimento Sensore PIR 24V CC con spina/presa M12 codifica A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Tensione di esercizio
V CC
Potenza
W
Corrente
max.
mA
Grado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
86091-20-1SENSORE PSE PIR24+/-10%964000IP54 60,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83