norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di collegamento per lampade LED con cava
86090

Piastre di collegamento per lampade LED con cava

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre di collegamento in alluminio.
Dadi con testa a martello in acciaio.
Viti a testa cilindrica in acciaio inox.
Versione:Piastre di collegamento anodizzate.
Dadi con testa a martello zincati.
Viti a testa cilindrica A2-70.
Nota:Accessori di montaggio per lampade LED con cava. Le piastre di collegamento consentono di fissare le lampade alle scanalature dei profili e agli elementi piani.Fornitura2 piastre di collegamento.
2 dadi con testa a martello, cava 8 - M6.
2 dadi con testa a martello, cava 10 - M6.
2 viti a testa svasata M5x18.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86090 Piastre di collegamento per lampade LED con cava 326 kB

Disegni

Piastre di collegamento per lampade LED con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
86090-554186Piastra di collegamento 8,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83