norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di comando dimmer 24 V CC con spina/presa M12 codifica A
86091-02

Dispositivo di comando dimmer 24 V CC con spina/presa M12...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica ABS.Versione:Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.Nota:Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite un potenziometro rotativo e un interruttore on/off. Con il potenziometro rotativo è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10%. Può essere accesa e spenta con l'interruttore.

Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina).
Lato uscita: connettore M12x1 con codifica A (presa).

Questo dispositivo di comando è ideale per il controllo di lampade dimmerabili a 24 V CC con connettore M12 codificato A (escluse le versioni RGB) e supporta una potenza massima di 144 W.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
Range di temperatura: Da -20 °C a +50 °C.Montaggio:Le linguette di fissaggio consentono un montaggio diretto su profili con cava a T o su superfici piane.Nota disegno:
1) Lato ingresso
2) Lato uscita
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86091-02 Dispositivo di comando dimmer 24 V CC con spina/presa M12 codifica A 226 kB

Disegni

Dispositivo di comando dimmer 24 V CC con spina/presa M12 codifica A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tensione di esercizio
V CC
Tensione di passaggio
V CC
Potenza
max.
W
Corrente
max.
mA
Grado di protezioneClasse di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
86091-02-124+/-10%241446000IP54III 53,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83