norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione:Corpo base temprato e nichelato chimicamente.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Nota:Tenditore per parti piccole con diverse superfici di serraggio per il fissaggio di piccole parti. Ciò significa che è possibile serrare parti piatte e a simmetria rotazionale, nonché parti con foro. Applicazione perfetta per la tecnica di misurazione.

Con forma C i diametri di serraggio sono graduati di 3 mm ciascuno (la prima graduazione è 4 mm).

I tenditori per parti piccole possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i tenditori per parti piccole possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34012_C_Datasheet_32599_Tenditore_per_parti_piccole_forma_C_con_bloccaggio_interno--it 202 kB

Disegni

Tenditore per parti piccole, forma C, con bloccaggio interno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB1D
min.
D
max.
D1

HH1H2H3H4L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34012-312030C6053022120709516260 536,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83