|
|
34012_BTenditore per parti piccole, forma B, con prisma |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Attacco rapido in alluminio.Versione:Corpo base temprato e nichelato chimicamente. Attacco rapido con rivestimento duro.Nota:Tenditore per parti piccole con diverse superfici di serraggio per il fissaggio di piccole parti. Ciò significa che è possibile serrare parti piatte e a simmetria rotazionale, nonché parti con foro. Applicazione perfetta per la tecnica di misurazione.
Con forma C i diametri di serraggio sono graduati di 3 mm ciascuno (la prima graduazione è 4 mm).
I tenditori per parti piccole possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i tenditori per parti piccole possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.Accessori:Piastre d'appoggio 34031. Tavole di posizionamento 34031-05. Supporto di base per morsetto rapido 33227-05. Supporto di base per morsetto rapido 34006. Supporto di base per morsetto rapido 34021. Tavole ortogonali 34031-10. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007. Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | B1 | D min. | D max. | D1 | H | H1 | H2 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34012-210006 | B | 3,5 | 60 | 3,2 | 6 | 12 | 100 | 62 | 80 | 60 |  | | 418,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|