norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Mandrino di precisione a tre griffe Mandrino a serraggio manuale
33226

Mandrino di precisione a tre griffe Mandrino a serraggio manuale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e ganasce in acciaio.
A partire da Ø100, corpo base in alluminio, ganasce in acciaio.
Versione:Corpo base non trattato, ganasce temprate, lucide.
A partire da Ø100, corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, lucide.
Nota:Questi mandrini autocentranti sono ideali per le attività per le quali è richiesta una bassa forza di serraggio ma un'elevata precisione. Per il serraggio interno ed esterno di pezzi da lavorare circolari. Il serraggio del pezzo viene effettuato ruotando semplicemente l'anello di tensionamento a mano oppure con la leva di serraggio fornita in dotazione. Le ganasce di serraggio temprate sono rivolte verso l'esterno e invertibili. Per l'inversione, ogni ganascia di serraggio è contrassegnata da due numeri. Il numero sulla ganascia di serraggio rivolto verso l'esterno deve coincidere con il numero sul corpo base.

Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=64 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=104 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.

I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.

Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Precisione di ripetibilità di serraggio < 0,01 mm
Nota disegno:
1) Misure di connessione inferiori per mandrino 100 e 160 mm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33226 Mandrino di precisione a tre griffe Mandrino a serraggio manuale 749 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Mandrino di precisione a tre griffe Mandrino a serraggio manuale

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A1A2A3A4D

D1D2D3E1E2E3E4HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
33226-50acciaio1-1818-3636-54-5052,5114017-3535-53-7,837,5284 772,28 €
33226-64acciaio1-3018-4836-66-6566134017-4735-65-7,837,5284 791,82 €
33226-100alluminio1-4028-6648-8468-102100105,5188920-6040-8060-100948334,5 1.355,56 €
33226-160alluminio2,5-7042-120100-160-160164349638-10090-160-2078,55310 2.169,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83