norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio
33226-05

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Adattatore in alluminio.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:Gli adattatori per mandrini a tre griffe in alluminio servono come accessori per i mandrini a tre griffe. Con l'aiuto degli adattatori, i mandrini a tre griffe possono essere collegati al supporto per morsa rapida per formare un sistema di cambio rapido. In questo modo i mandrini a tre griffe possono essere montati in modo rapido ed efficace su diversi supporti per morse rapide.Accessori:Mandrino a tre griffe 33226, elementi angolari 33227-10 e supporti per morsetto rapido 33227-05.Nota disegno:
1) DIN 912 M4x20
2) DIN 912 M6x20
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33226-05 Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio 119 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni (sintesi completa)

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DHLCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
33226-05-5064A6048206033226-50, 33226-64 127,35 €

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HLCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
33226-05-100160B60206033226-100, 33226-160 121,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83