norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore per morsa di precisione in alluminio
33225-20

Adattatore per morsa di precisione in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Adattatore in alluminio.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:Gli adattatori per morse a vite di precisione in alluminio servono come accessori per le morse di precisione e le morse di precisione mini. Gli adattatori consentono di collegare le morse di precisione al supporto per morsa rapida per ottenere un sistema di cambio rapido. In questo modo le morse a vite di precisione possono essere montate in modo rapido ed efficace su diversi supporti per morse rapide.Accessori:Morse di precisione 33225, morse di precisione, mini 33225-10, elementi angolari 33227-10 e supporti per morsetto rapido 33227-05.Nota disegno:
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33225-20 Adattatore per morsa di precisione in alluminio 121 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni (sintesi completa)

Adattatore per morsa di precisione in alluminio

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HH1H2H3LL1L2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-20-15A60462022460504233225-10-15140, 33225-10-15142 166,97 €

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HH1H3LL1L2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-20-25B6028208607562,533225-10-25230, 33225-10-25231166,97 €

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Adattatore per morsa di precisione in alluminio, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1H1LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-20-35C60334,5206033225-10-35320, 33225-10-35321 124,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83