|
|
33225-16Piastre di supporto alluminio per morse a vite di precisione |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Alluminio anodizzato.Nota:La piastre di supporto alluminio possono essere utilizzate come piastra d'appoggio per morse a vite di precisione 33225-10. Le morse a vite di precisione possono essere montate, con l'ausilio delle piastre di supporto, su tutti i sistemi di posizionamento con dimensione B=29 o B=46.Accessori:Compatibile con tavole di posizionamento (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), tavole ortogonali (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) e tavole elevatrici (21140, 21142).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33225-16-152952 | 29 | 22 | 3,4 | 7 | 6 | 52 | 42 | 3,5 | 11 | 11 |  | | 45,59 € | | 33225-16-254677 | 46 | 36 | 4,5 | 7 | 6 | 77 | 62,5 | 5 | 18 | 18 |  | | 55,03 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|