norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, cuscinetto dell'albero GJL 200.Versione:Alloggiamento verniciato, cuscinetto dell'albero in acciaio brunito.Nota:Vedere l'esempio di utilizzo del dispositivo di misurazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33140 Dispositivi di misurazione 300 kB

Disegni

Dispositivi di misurazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

L con L1 = 32
(con punta di centraggio fissa 33190-02096)
L con L1 = 49
(con punta di centraggio fissa 33190-02113)
CADAcc.PrezzoOrdinare
33140-240444274-444240-410 1.854,09 €
33140-410524444-524410-490 1.859,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83