norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I sistemi orientabili sono idonei per i dispositivi di misurazione 33140.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.
Montaggio:- Posizionare l'anello di serraggio conico sulle colonne guida e serrare nella posizione desiderata.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile e inserirlo in modo che si trovi sull'anello conico di serraggio.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto orientabile.
- Fissare il secondo anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile.
- Inserire l'anello conico e la molla di compressione.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33115 Sistemi orientabili 248 kB

Disegni

Sistemi orientabili
Sistemi orientabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83