norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.
Utilizzo:Per misurazioni in altezza.Montaggio:- Smontare completamente le colonne orientabili.
- Fissare le colonne guida alla tavola di misurazione con rondella e vite cilindrica.
- Posizionare l'anello di serraggio conico e durante la procedura di fissaggio premere sulla superficie di appoggio.
- Inserire il manicotto conico orientabile.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto conico orientabile.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile con due perni filettati.
- Inserire il perno di serraggio nella colonna guida.
- Inserire l'anello conico sulla colonna guida in modo che il perno di serraggio si inserisca nella fessura dell'anello conico. Prestare attenzione alla sede senza gioco dell'anello conico.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33110 Colonnine orientabili 205 kB

Disegni

Colonnine orientabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

H1CADAcc.PrezzoOrdinare
33110-13013043 505,82 €
33110-16016073 509,30 €
33110-200200113 516,30 €
33110-250250163 586,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83