norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Inserti di misurazione con superficie piana
33046

Inserti di misurazione con superficie piana

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o superficie piana in metallo duro.Versione:brunito.Nota:Per i comparatori vedere 32540 e 32542.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33046 Inserti di misurazione con superficie piana 141 kB

Disegni

Inserti di misurazione con superficie piana

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
metallo duro
L

Filtro
33046-102508033046-20250808
33046-102512533046-202512512,5
33046-102516033046-202516016
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83