norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de roletes, plástico para trilhos de rolos
10448

Elementos de roletes, plástico para trilhos de rolos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Rolo e gaiola poliamida reforçada com shot peening.
Eixo em aço.
Versão:Gaiola preta.
Rolos disponíveis em diferentes cores.
Indicação:Os elementos com roletes são adaptados aos perfis de alumínio para sistemas de trilhos de rolos e podem ser montados de forma rápida e fácil. A montagem nos perfis pode ser feita sem ferramentas. Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10448 Elementos de roletes, plástico para trilhos de rolos 525 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de roletes, plástico para trilhos de rolos

Elementos com roletes de plástico para trilhos de rolos, forma A

mais informações

Desenhos

Elementos com roletes de plástico para trilhos de rolos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Cor
do corpo
básico
R1

Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
10448-1281Asem flangepreto28150 1,13 €
10448-1282Asem flangeamarelo28150 1,20 €
10448-1283Asem flangevermelho28150 1,20 €
10448-1284Asem flangeverde28150 1,20 €
10448-1285Asem flangecinza28150 1,20 €

Elementos com roletes de plástico para trilhos de rolos, forma B

mais informações

Desenhos

Elementos com roletes de plástico para trilhos de rolos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Cor
do corpo
básico
R1

Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
10448-2281Bcom flangepreto28150 1,20 €
10448-2282Bcom flangeamarelo28150 1,32 €
10448-2283Bcom flangevermelho28150 1,32 €
10448-2284Bcom flangeverde28150 1,32 €
10448-2285Bcom flangecinza28150 1,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83