norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos com roletes de plástico compactos para trilhos de rolos
10448-02

Elementos com roletes de plástico compactos para trilhos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Rolo e gaiola poliamida reforçada com shot peening.
Eixo em aço.
Versão:Gaiola preta.
Rolos disponíveis em diferentes cores.
Indicação:Os elementos com roletes são adaptados aos perfis de alumínio para sistemas de trilhos de rolos e podem ser montados de forma rápida e fácil. A montagem nos perfis pode ser feita sem ferramentas. O design compacto dos rolos com uma pequena distância entre eixos foi projetado idealmente para o transporte de baixa vibração de produtos sensíveis.
Adequado para perfis de alumínio tipo B e I.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10448-02 Elementos com roletes de plástico compactos para trilhos de rolos 395 kB

Desenhos

Elementos com roletes de plástico compactos para trilhos de rolos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
R1

Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
10448-02-091preto9100 3,39 €
10448-02-092amarelo9100 3,73 €
10448-02-093vermelho9100 3,39 €
10448-02-094verde9100 3,73 €
10448-02-095cinza9100 3,73 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83