norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Elementos para conexão de tubos e perfis

A norelem amplia a sua linha de produtos introduzindo elementos para conexão de perfis e conectores, que se encontram disponíveis no grupo de produtos dos elementos especiais.
Especialmente para fixação de cabos e mangueiras foram projetados blocos fixadores e suportes para cabos que são excelentes componentes de fixação. Ambos os dispositivos podem ser instalados por meio de um parafuso cilíndrico ou lenticular com fenda, em combinação com uma porca T de encaixe. O bloco fixador de cabos é fixado como uma abraçadeira flexível e o suporte para cabos através de um O-Ring esticado.
Além disso, a norelem oferece aos seus clientes um suporte de cabo com peça de fixação em T. A montagem ocorre através de uma peça de fixação T embutida no suporte, efetuando uma rotação de 90° na ranhura do perfil.
Para fixação de sensores e chaves de fim de curso sobre perfis de alumínio ou painéis são utilizados suportes para sensores. Com o auxílio de uma peça de fixação, garante-se uma proteção contra torção por fechamento de forma. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e de forma contínua.
O terminal de aterramento KIPP tipo 1 é adequado principalmente para conexão de perfis de alumínio, assim como para o aterramento de construções de perfil de alumínio.
Se for necessário gerar uma descarga eletrostática (ESD), pode-se recorrer a uma ligação equipotencial tipo 1. Para montagem do componente, basta encaixá-lo na ranhura e aparafusá-lo no perfil com um ângulo de 45°.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83