|
|
24100Fusos de esferas recirculantes em miniatura, retificados com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Fuso em aço 1.1213 ou aço inoxidável 1.4112.
Porca em aço 1.3505 ou aço inoxidável 1.4034.Versão:Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.Indicação:Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável relubrificar.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão. Atenção:A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | Passo | Curso S | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24100-0810050 | Aço | 8 | 1 | 50 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 148 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 466,13 € | | 24100-0810100 | Aço | 8 | 1 | 100 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 198 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 521,26 € | | 24100-0810150 | Aço | 8 | 1 | 150 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 248 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 581,03 € | | 24100-0820050 | Aço | 8 | 2 | 50 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 148 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 408,37 € | | 24100-0820100 | Aço | 8 | 2 | 100 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 198 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 444,49 € | | 24100-0820150 | Aço | 8 | 2 | 150 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 248 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 475,97 € | | 24100-1020050 | Aço | 10 | 2 | 50 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 158 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 512,75 € | | 24100-1020100 | Aço | 10 | 2 | 100 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 208 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 550,16 € | | 24100-1020150 | Aço | 10 | 2 | 150 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 258 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 592,84 € | | 24100-1020200 | Aço | 10 | 2 | 200 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 308 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 629,92 € | | 24100-1220050 | Aço | 12 | 2 | 50 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 180 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 499,94 € | | 24100-1220100 | Aço | 12 | 2 | 100 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 230 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 543,93 € | | 24100-1220150 | Aço | 12 | 2 | 150 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 280 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 582,98 € | | 24100-1220200 | Aço | 12 | 2 | 200 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 330 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 626,98 € | | 24100-1220250 | Aço | 12 | 2 | 250 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 380 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 665,74 € | | 24100-10810050 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 50 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 148 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 512,74 € | | 24100-10810100 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 100 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 198 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 573,40 € | | 24100-10810150 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 150 | 18 | 14 | 27 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21 | 248 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 639,12 € | | 24100-10820050 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 50 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 148 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 449,19 € | | 24100-10820100 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 100 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 198 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 488,92 € | | 24100-10820150 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 150 | 20 | 16 | 29 | 3,4 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23 | 248 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 523,58 € | | 24100-11020050 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 50 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 158 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 564,03 € | | 24100-11020100 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 100 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 208 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 605,19 € | | 24100-11020150 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 150 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 258 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 652,12 € | | 24100-11020200 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 200 | 22 | 18 | 35 | 4,5 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27 | 308 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 692,91 € | | 24100-11220050 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 50 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 180 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 549,93 € | | 24100-11220100 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 100 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 230 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 598,33 € | | 24100-11220150 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 150 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 280 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 641,29 € | | 24100-11220200 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 200 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 330 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 689,68 € | | 24100-11220250 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 250 | 24 | 20 | 37 | 4,5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29 | 380 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 732,30 € | |
Código do artigo | Material do corpo básico | SW | Quantidade de rotações
| Ângulo de inclinação | Esfera Ø | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24100-0810050 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 466,13 € | | 24100-0810100 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 521,26 € | | 24100-0810150 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 581,03 € | | 24100-0820050 | Aço | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 408,37 € | | 24100-0820100 | Aço | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 444,49 € | | 24100-0820150 | Aço | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 475,97 € | | 24100-1020050 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 512,75 € | | 24100-1020100 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 550,16 € | | 24100-1020150 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 592,84 € | | 24100-1020200 | Aço | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 629,92 € | | 24100-1220050 | Aço | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 499,94 € | | 24100-1220100 | Aço | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 543,93 € | | 24100-1220150 | Aço | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 582,98 € | | 24100-1220200 | Aço | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 626,98 € | | 24100-1220250 | Aço | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 665,74 € | | 24100-10810050 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 512,74 € | | 24100-10810100 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 573,40 € | | 24100-10810150 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 639,12 € | | 24100-10820050 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 449,19 € | | 24100-10820100 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 488,92 € | | 24100-10820150 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 523,58 € | | 24100-11020050 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 564,03 € | | 24100-11020100 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 605,19 € | | 24100-11020150 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 652,12 € | | 24100-11020200 | Aço inoxidável | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 692,91 € | | 24100-11220050 | Aço inoxidável | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 549,93 € | | 24100-11220100 | Aço inoxidável | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 598,33 € | | 24100-11220150 | Aço inoxidável | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 641,29 € | | 24100-11220200 | Aço inoxidável | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 689,68 € | | 24100-11220250 | Aço inoxidável | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 732,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|