norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço.Versão:Carcaça brunida.Indicação:A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada aos mancais de rolamento livre 24074 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As caixas são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior e podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilíndricos. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.

Mancais fixos completamente prontos para montagem com rolamentos de alta precisão, pré-fixados com duas fileiras e um ângulo de pressão de 60°.
Estes mancais suportam tanto forças radiais quanto axiais de ambas as direções. Devido à pré-carga, proporcionam alta rigidez, concentricidade, precisão no posicionamento da ferramenta e repetibilidade.
Indicação de desenho:
1) Rolamento axial de esferas de contato angular
2) Porca ranhurada M
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24072 Unidades de mancal fixo 219 kB

Desenhos

Unidades de mancal fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoPara
fuso
de Ø
BB1B2D1D2D3D4D5D6EE1HH1H2H3H4LL1L2MTCADAces.PreçoEncomendar
24072-01016865052107,78,4M1032506823583222715378,520M10x115 633,94 €
24072-01220945860127,78,4M1032557725643422717428,525M12x115 550,49 €
24072-015201086366159,710,5M123260882972392710194610,525M15x118 485,24 €
24072-017251086366179,710,5M123662882972392710194610,525M17x118 489,92 €
24072-020321127072209,710,5M124368922978422710204910,528M20x118 522,18 €
Código do artigoCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAces.PreçoEncomendar
24072-0101340018800325 633,94 €
24072-0121690024700375 550,49 €
24072-0151790028000400 485,24 €
24072-0171880031000450 489,92 €
24072-0202600047000650 522,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83