|
|
22071Correias trapezoidais norma DIN 2215 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Neopreno com cordonéis em poliésterIndicação:Correias trapezoidais sem fim produzidas de acordo com a norma DIN 2215 (correias trapezoidais em V clássicas). Eletricamente condutiva de acordo com a norma ISO 1813. As correias trapezoidais em V possuem comprimentos iguais (a partir de 1000 mm).
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.Faixa de temperatura:-55 °C a +70 °C. Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.Montagem:Após a sua instalação, as correias trapezoidais devem ser pré-tensionadas. Após um período de operação de 15 a 20 minutos, é necessário um reajuste da fixação.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | BW=Largura da correia | B1 | B2 | H | Comprimento externo LA | Comprimento interno LI | Comprimento efetivo LW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22071-10425 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 463 | 425 | 448 |  | | 0,00 € | | 22071-10450 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 488 | 450 | 473 |  | | 0,00 € | | 22071-10475 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 513 | 475 | 498 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 521 | 483 | 506 |  | | sob consulta | | 22071-10500 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 538 | 500 | 523 |  | | 0,00 € | | 22071-10508 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 546 | 508 | 531 |  | | 0,00 € | | 22071-10520 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 558 | 520 | 543 |  | | 0,00 € | | 22071-10530 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 568 | 530 | 553 |  | | 0,00 € | | 22071-10560 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 598 | 560 | 583 |  | | 0,00 € | | 22071-10575 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 613 | 575 | 598 |  | | 0,00 € | | 22071-10584 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 622 | 584 | 607 |  | | 0,00 € | | 22071-10600 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 638 | 600 | 623 |  | | 0,00 € | | 22071-10610 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 648 | 610 | 633 |  | | 0,00 € | | 22071-10630 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 668 | 630 | 653 |  | | 0,00 € | | 22071-10650 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 688 | 650 | 673 |  | | 0,00 € | | 22071-10670 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 708 | 670 | 693 |  | | 0,00 € | | 22071-10686 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 724 | 686 | 709 |  | | 0,00 € | | 22071-10700 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 738 | 700 | 723 |  | | 0,00 € | | 22071-10710 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 748 | 710 | 733 |  | | 0,00 € | | 22071-10725 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 763 | 725 | 748 |  | | 0,00 € | | 22071-10730 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 768 | 730 | 753 |  | | 0,00 € | | 22071-10750 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 788 | 750 | 773 |  | | 0,00 € | | 22071-10765 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 803 | 765 | 788 |  | | 0,00 € | | 22071-10775 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 813 | 775 | 798 |  | | 0,00 € | | 22071-10800 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 838 | 800 | 823 |  | | 0,00 € | | 22071-10813 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 851 | 813 | 836 |  | | 0,00 € | | 22071-10820 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 858 | 820 | 843 |  | | 0,00 € | | 22071-10825 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 863 | 825 | 848 |  | | 0,00 € | | 22071-10838 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 876 | 838 | 861 |  | | 0,00 € | | 22071-10850 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 888 | 850 | 873 |  | | 0,00 € | | 22071-10865 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 903 | 865 | 888 |  | | 0,00 € | | 22071-10875 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 913 | 875 | 898 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 927 | 889 | 912 |  | | sob consulta | | 22071-10900 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 938 | 900 | 923 |  | | 0,00 € | | 22071-10914 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 952 | 914 | 937 |  | | 0,00 € | | 22071-10925 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 963 | 925 | 948 |  | | 0,00 € | | 22071-10953 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 991 | 953 | 976 |  | | 0,00 € | | 22071-10990 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1028 | 990 | 1013 |  | | 0,00 € | | 22071-11000 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 0,00 € | | 22071-11016 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1054 | 1016 | 1039 |  | | 0,00 € | | 22071-11030 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 0,00 € | | 22071-11041 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1079 | 1041 | 1064 |  | | 0,00 € | | 22071-11060 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 0,00 € | | 22071-11080 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1118 | 1080 | 1103 |  | | 0,00 € | | 22071-11105 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1143 | 1105 | 1128 |  | | 0,00 € | | 22071-11120 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 0,00 € | | 22071-11150 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1188 | 1150 | 1173 |  | | 0,00 € | | 22071-11170 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1208 | 1170 | 1193 |  | | 0,00 € | | 22071-11180 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 0,00 € | | 22071-11194 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1232 | 1194 | 1217 |  | | 0,00 € | | 22071-11215 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1253 | 1215 | 1238 |  | | 0,00 € | | 22071-11230 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1268 | 1230 | 1253 |  | | 0,00 € | | 22071-11250 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 0,00 € | | 22071-11270 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 0,00 € | | 22071-11295 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1333 | 1295 | 1318 |  | | 0,00 € | | 22071-11320 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 0,00 € | | 22071-11346 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1384 | 1346 | 1369 |  | | 0,00 € | | 22071-11371 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1409 | 1371 | 1394 |  | | 0,00 € | | 22071-11400 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 0,00 € | | 22071-11450 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1488 | 1450 | 1473 |  | | 0,00 € | | 22071-11475 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1513 | 1475 | 1498 |  | | 0,00 € | | 22071-11500 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 0,00 € | | 22071-11550 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1613 | 1575 | 1598 |  | | sob consulta | | 22071-11600 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 0,00 € | | 22071-11680 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1718 | 1680 | 1703 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1738 | 1700 | 1723 |  | | sob consulta | | 22071-11750 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 0,00 € | | 22071-11800 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 0,00 € | | 22071-11900 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1938 | 1900 | 1923 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2013 | 1975 | 1998 |  | | sob consulta | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2038 | 2000 | 2023 |  | | sob consulta | | 22071-12080 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2118 | 2080 | 2103 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2158 | 2120 | 2143 |  | | sob consulta | | 22071-12360 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 0,00 € | | 22071-20457 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 495 | 457 | 480 |  | | 0,00 € | | 22071-20483 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 521 | 483 | 506 |  | | 0,00 € | | 22071-20508 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 546 | 508 | 531 |  | | 0,00 € | | 22071-20535 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 573 | 535 | 558 |  | | 0,00 € | | 22071-20560 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 598 | 560 | 583 |  | | 0,00 € | | 22071-20580 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 618 | 580 | 603 |  | | 0,00 € | | 22071-20600 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 638 | 600 | 623 |  | | 0,00 € | | 22071-20630 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 668 | 630 | 653 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 698 | 660 | 683 |  | | sob consulta | | 22071-20670 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 708 | 670 | 693 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 728 | 690 | 713 |  | | sob consulta | | 22071-20710 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 748 | 710 | 733 |  | | 0,00 € | | 22071-20730 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 768 | 730 | 753 |  | | 0,00 € | | 22071-20750 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 788 | 750 | 773 |  | | 0,00 € | | 22071-20767 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 805 | 767 | 790 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 818 | 780 | 803 |  | | sob consulta | | 22071-20787 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 825 | 787 | 810 |  | | 0,00 € | | 22071-20800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 838 | 800 | 823 |  | | 0,00 € | | 22071-20813 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 851 | 813 | 836 |  | | 0,00 € | | 22071-20825 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 863 | 825 | 848 |  | | 0,00 € | | 22071-20838 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 876 | 838 | 861 |  | | 0,00 € | | 22071-20850 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 888 | 850 | 873 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 893 | 855 | 878 |  | | sob consulta | | 22071-20875 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 913 | 875 | 898 |  | | 0,00 € | | 22071-20889 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 927 | 889 | 912 |  | | 0,00 € | | 22071-20900 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 938 | 900 | 923 |  | | 0,00 € | | 22071-20914 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 952 | 914 | 937 |  | | 0,00 € | | 22071-20925 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 963 | 925 | 948 |  | | 0,00 € | | 22071-20939 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 977 | 939 | 962 |  | | 0,00 € | | 22071-20950 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 988 | 950 | 973 |  | | 0,00 € | | 22071-20965 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1003 | 965 | 988 |  | | 0,00 € | | 22071-20975 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1013 | 975 | 998 |  | | 0,00 € | | 22071-20991 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1029 | 991 | 1014 |  | | 0,00 € | | 22071-21000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 0,00 € | | 22071-21016 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1054 | 1016 | 1039 |  | | 0,00 € | | 22071-21030 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 0,00 € | | 22071-21041 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1079 | 1041 | 1064 |  | | 0,00 € | | 22071-21060 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 0,00 € | | 22071-21075 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1113 | 1075 | 1098 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1128 | 1090 | 1113 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1143 | 1105 | 1128 |  | | sob consulta | | 22071-21120 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 0,00 € | | 22071-21143 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1181 | 1143 | 1166 |  | | 0,00 € | | 22071-21168 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1206 | 1168 | 1191 |  | | 0,00 € | | 22071-21180 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1238 | 1200 | 1223 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1258 | 1220 | 1243 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1278 | 1240 | 1263 |  | | sob consulta | | 22071-21250 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 0,00 € | | 22071-21270 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 0,00 € | | 22071-21300 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1338 | 1300 | 1323 |  | | 0,00 € | | 22071-21320 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1384 | 1346 | 1369 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1410 | 1372 | 1395 |  | | sob consulta | | 22071-21400 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1460 | 1422 | 1445 |  | | sob consulta | | 22071-21448 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1486 | 1448 | 1471 |  | | 0,00 € | | 22071-21475 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1513 | 1475 | 1498 |  | | 0,00 € | | 22071-21500 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1563 | 1525 | 1548 |  | | sob consulta | | 22071-21550 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 0,00 € | | 22071-21575 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1613 | 1575 | 1598 |  | | 0,00 € | | 22071-21600 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 0,00 € | | 22071-21625 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1663 | 1625 | 1648 |  | | 0,00 € | | 22071-21651 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1689 | 1651 | 1674 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1714 | 1676 | 1699 |  | | sob consulta | | 22071-21700 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1738 | 1700 | 1723 |  | | 0,00 € | | 22071-21725 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1763 | 1725 | 1748 |  | | 0,00 € | | 22071-21750 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 0,00 € | | 22071-21780 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1818 | 1780 | 1803 |  | | 0,00 € | | 22071-21800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 0,00 € | | 22071-21825 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1863 | 1825 | 1848 |  | | 0,00 € | | 22071-21854 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1892 | 1854 | 1877 |  | | 0,00 € | | 22071-21880 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1918 | 1880 | 1903 |  | | 0,00 € | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1938 | 1900 | 1923 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1968 | 1930 | 1953 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1994 | 1956 | 1979 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2018 | 1980 | 2003 |  | | sob consulta | | - | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2038 | 2000 | 2023 |  | | sob consulta | | 22071-22010 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2048 | 2010 | 2033 |  | | 0,00 € | | 22071-22030 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2068 | 2030 | 2053 |  | | 0,00 € | | 22071-22040 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2078 | 2040 | 2063 |  | | 0,00 € | | 22071-22057 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2095 | 2057 | 2080 |  | | 0,00 € | | 22071-22083 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2121 | 2083 | 2106 |  | | 0,00 € | | 22071-22100 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2138 | 2100 | 2123 |  | | 0,00 € | | 22071-22120 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2158 | 2120 | 2143 |  | | 0,00 € | | 22071-22134 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2172 | 2134 | 2157 |  | | 0,00 € | | 22071-22150 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2188 | 2150 | 2173 |  | | 0,00 € | | 22071-22184 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2222 | 2184 | 2207 |  | | 0,00 € | | 22071-22200 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2238 | 2200 | 2223 |  | | 0,00 € | | 22071-22240 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2278 | 2240 | 2263 |  | | 0,00 € | | 22071-22261 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2299 | 2261 | 2284 |  | | 0,00 € | | 22071-22285 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2323 | 2285 | 2308 |  | | 0,00 € | | 22071-22311 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2349 | 2311 | 2334 |  | | 0,00 € | | 22071-22337 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2375 | 2337 | 2360 |  | | 0,00 € | | 22071-22360 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 0,00 € | | 22071-22388 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2426 | 2388 | 2411 |  | | 0,00 € | | 22071-22413 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2451 | 2413 | 2436 |  | | 0,00 € | | 22071-22435 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2473 | 2435 | 2458 |  | | 0,00 € | | 22071-22475 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2513 | 2475 | 2498 |  | | 0,00 € | | 22071-22500 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2538 | 2500 | 2523 |  | | 0,00 € | | 22071-22540 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2578 | 2540 | 2563 |  | | 0,00 € | | 22071-22591 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2629 | 2591 | 2614 |  | | 0,00 € | | 22071-22616 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2654 | 2616 | 2639 |  | | 0,00 € | | 22071-22650 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2688 | 2650 | 2673 |  | | 0,00 € | | 22071-22667 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2705 | 2667 | 2690 |  | | 0,00 € | | 22071-22730 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2768 | 2730 | 2753 |  | | 0,00 € | | 22071-22743 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2781 | 2743 | 2766 |  | | 0,00 € | | 22071-22800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2838 | 2800 | 2823 |  | | 0,00 € | | 22071-22840 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2878 | 2840 | 2863 |  | | 0,00 € | | 22071-22946 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2984 | 2946 | 2969 |  | | 0,00 € | | 22071-23000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3038 | 3000 | 3023 |  | | 0,00 € | | 22071-23050 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3088 | 3050 | 3073 |  | | 0,00 € | | 22071-23150 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3188 | 3150 | 3173 |  | | 0,00 € | | 22071-23250 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3288 | 3250 | 3273 |  | | 0,00 € | | 22071-23350 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3388 | 3350 | 3373 |  | | 0,00 € | | 22071-23404 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3442 | 3404 | 3427 |  | | 0,00 € | | 22071-23454 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3492 | 3454 | 3477 |  | | 0,00 € | | 22071-23550 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3588 | 3550 | 3573 |  | | 0,00 € | | 22071-23650 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3688 | 3650 | 3673 |  | | 0,00 € | | 22071-23683 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3721 | 3683 | 3706 |  | | 0,00 € | | 22071-24000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 4038 | 4000 | 4023 |  | | 0,00 € | | 22071-24572 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 4610 | 4572 | 4595 |  | | 0,00 € | | 22071-25000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 5038 | 5000 | 5023 |  | | 0,00 € | | 22071-30615 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 653 | 615 | 638 |  | | 0,00 € | | 22071-30635 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 673 | 635 | 658 |  | | 0,00 € | | 22071-30650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 688 | 650 | 673 |  | | 0,00 € | | 22071-30670 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 708 | 670 | 693 |  | | 0,00 € | | 22071-30686 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 724 | 686 | 709 |  | | 0,00 € | | 22071-30710 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 748 | 710 | 733 |  | | 0,00 € | | 22071-30725 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 763 | 725 | 748 |  | | 0,00 € | | 22071-30737 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 775 | 737 | 760 |  | | 0,00 € | | 22071-30750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 788 | 750 | 773 |  | | 0,00 € | | 22071-30762 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 800 | 762 | 785 |  | | 0,00 € | | 22071-30775 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 813 | 775 | 798 |  | | 0,00 € | | 22071-30788 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 826 | 788 | 811 |  | | 0,00 € | | 22071-30800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 838 | 800 | 823 |  | | 0,00 € | | 22071-30813 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 851 | 813 | 836 |  | | 0,00 € | | 22071-30826 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 864 | 826 | 849 |  | | 0,00 € | | 22071-30838 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 876 | 838 | 861 |  | | 0,00 € | | 22071-30850 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 888 | 850 | 873 |  | | 0,00 € | | 22071-30864 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 902 | 864 | 887 |  | | 0,00 € | | 22071-30875 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 913 | 875 | 898 |  | | 0,00 € | | 22071-30889 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 927 | 889 | 912 |  | | 0,00 € | | 22071-30900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 938 | 900 | 923 |  | | 0,00 € | | 22071-30915 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 953 | 915 | 938 |  | | 0,00 € | | 22071-30925 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 963 | 925 | 948 |  | | 0,00 € | | 22071-30940 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 978 | 940 | 963 |  | | 0,00 € | | 22071-30950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 988 | 950 | 973 |  | | 0,00 € | | 22071-30965 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1003 | 965 | 988 |  | | 0,00 € | | 22071-30975 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1013 | 975 | 998 |  | | 0,00 € | | 22071-30991 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1029 | 991 | 1014 |  | | 0,00 € | | 22071-31000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 0,00 € | | 22071-31017 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1055 | 1017 | 1040 |  | | 0,00 € | | 22071-31030 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 0,00 € | | 22071-31040 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1078 | 1040 | 1063 |  | | 0,00 € | | 22071-31050 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1088 | 1050 | 1073 |  | | 0,00 € | | 22071-31060 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 0,00 € | | 22071-31075 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1113 | 1075 | 1098 |  | | 0,00 € | | 22071-31090 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1128 | 1090 | 1113 |  | | 0,00 € | | 22071-31100 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1138 | 1100 | 1123 |  | | 0,00 € | | 22071-31120 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 0,00 € | | 22071-31150 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1188 | 1150 | 1173 |  | | 0,00 € | | 22071-31175 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1213 | 1175 | 1198 |  | | 0,00 € | | 22071-31180 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 0,00 € | | 22071-31200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1238 | 1200 | 1223 |  | | 0,00 € | | 22071-31215 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1253 | 1215 | 1238 |  | | 0,00 € | | 22071-31225 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1263 | 1225 | 1248 |  | | 0,00 € | | 22071-31250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 0,00 € | | 22071-31270 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 0,00 € | | 22071-31300 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1338 | 1300 | 1323 |  | | 0,00 € | | 22071-31320 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 0,00 € | | 22071-31335 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1373 | 1335 | 1358 |  | | 0,00 € | | 22071-31350 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1388 | 1350 | 1373 |  | | 0,00 € | | 22071-31360 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1398 | 1360 | 1383 |  | | 0,00 € | | 22071-31372 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1410 | 1372 | 1395 |  | | 0,00 € | | 22071-31400 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 0,00 € | | 22071-31422 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1460 | 1422 | 1445 |  | | 0,00 € | | 22071-31450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1488 | 1450 | 1473 |  | | 0,00 € | | 22071-31470 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1508 | 1470 | 1493 |  | | 0,00 € | | 22071-31500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 0,00 € | | 22071-31525 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1563 | 1525 | 1548 |  | | 0,00 € | | 22071-31550 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 0,00 € | | 22071-31575 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1613 | 1575 | 1598 |  | | 0,00 € | | 22071-31600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 0,00 € | | 22071-31625 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1663 | 1625 | 1648 |  | | 0,00 € | | 22071-31650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1688 | 1650 | 1673 |  | | 0,00 € | | 22071-31676 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1714 | 1676 | 1699 |  | | 0,00 € | | 22071-31700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1738 | 1700 | 1723 |  | | 0,00 € | | 22071-31725 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1763 | 1725 | 1748 |  | | 0,00 € | | 22071-31750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 0,00 € | | 22071-31761 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1799 | 1761 | 1784 |  | | 0,00 € | | 22071-31775 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1813 | 1775 | 1798 |  | | 0,00 € | | 22071-31800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 0,00 € | | 22071-31829 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1867 | 1829 | 1852 |  | | 0,00 € | | 22071-31850 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1888 | 1850 | 1873 |  | | 0,00 € | | 22071-31880 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1918 | 1880 | 1903 |  | | 0,00 € | | 22071-31900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1938 | 1900 | 1923 |  | | 0,00 € | | 22071-31930 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1968 | 1930 | 1953 |  | | 0,00 € | | 22071-31950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1988 | 1950 | 1973 |  | | 0,00 € | | 22071-31981 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2019 | 1981 | 2004 |  | | 0,00 € | | 22071-32000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2038 | 2000 | 2023 |  | | 0,00 € | | 22071-32030 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2068 | 2030 | 2053 |  | | 0,00 € | | 22071-32060 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2098 | 2060 | 2083 |  | | 0,00 € | | 22071-32083 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2121 | 2083 | 2106 |  | | 0,00 € | | 22071-32108 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2146 | 2108 | 2131 |  | | 0,00 € | | 22071-32120 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2158 | 2120 | 2143 |  | | 0,00 € | | 22071-32134 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2172 | 2134 | 2157 |  | | 0,00 € | | 22071-32160 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2198 | 2160 | 2183 |  | | 0,00 € | | 22071-32184 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2222 | 2184 | 2207 |  | | 0,00 € | | 22071-32200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2238 | 2200 | 2223 |  | | 0,00 € | | 22071-32210 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2248 | 2210 | 2233 |  | | 0,00 € | | 22071-32240 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2278 | 2240 | 2263 |  | | 0,00 € | | 22071-32261 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2299 | 2261 | 2284 |  | | 0,00 € | | 22071-32286 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2324 | 2286 | 2309 |  | | 0,00 € | | 22071-32300 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2338 | 2300 | 2323 |  | | 0,00 € | | 22071-32337 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2375 | 2337 | 2360 |  | | 0,00 € | | 22071-32360 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 0,00 € | | 22071-32388 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2426 | 2388 | 2411 |  | | 0,00 € | | 22071-32400 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2438 | 2400 | 2423 |  | | 0,00 € | | 22071-32413 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2451 | 2413 | 2436 |  | | 0,00 € | | 22071-32438 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2476 | 2438 | 2461 |  | | 0,00 € | | 22071-32450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2488 | 2450 | 2473 |  | | 0,00 € | | 22071-32465 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2503 | 2465 | 2488 |  | | 0,00 € | | 22071-32500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2538 | 2500 | 2523 |  | | 0,00 € | | 22071-32515 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2553 | 2515 | 2538 |  | | 0,00 € | | 22071-32540 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2578 | 2540 | 2563 |  | | 0,00 € | | 22071-32565 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2603 | 2565 | 2588 |  | | 0,00 € | | 22071-32600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2638 | 2600 | 2623 |  | | 0,00 € | | 22071-32616 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2654 | 2616 | 2639 |  | | 0,00 € | | 22071-32650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2688 | 2650 | 2673 |  | | 0,00 € | | 22071-32667 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2705 | 2667 | 2690 |  | | 0,00 € | | 22071-32700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2738 | 2700 | 2723 |  | | 0,00 € | | 22071-32718 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2756 | 2718 | 2741 |  | | 0,00 € | | 22071-32750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2788 | 2750 | 2773 |  | | 0,00 € | | 22071-32800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2838 | 2800 | 2823 |  | | 0,00 € | | 22071-32840 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2878 | 2840 | 2863 |  | | 0,00 € | | 22071-32900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2938 | 2900 | 2923 |  | | 0,00 € | | 22071-32921 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2959 | 2921 | 2944 |  | | 0,00 € | | 22071-32950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2988 | 2950 | 2973 |  | | 0,00 € | | 22071-33000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3038 | 3000 | 3023 |  | | 0,00 € | | 22071-33050 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3088 | 3050 | 3073 |  | | 0,00 € | | 22071-33100 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3138 | 3100 | 3123 |  | | 0,00 € | | 22071-33150 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3188 | 3150 | 3173 |  | | 0,00 € | | 22071-33175 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3213 | 3175 | 3198 |  | | 0,00 € | | 22071-33200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3238 | 3200 | 3223 |  | | 0,00 € | | 22071-33250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3288 | 3250 | 3273 |  | | 0,00 € | | 22071-33302 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3340 | 3302 | 3325 |  | | 0,00 € | | 22071-33350 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3388 | 3350 | 3373 |  | | 0,00 € | | 22071-33378 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3416 | 3378 | 3401 |  | | 0,00 € | | 22071-33404 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3442 | 3404 | 3427 |  | | 0,00 € | | 22071-33450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3488 | 3450 | 3473 |  | | 0,00 € | | 22071-33505 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3543 | 3505 | 3528 |  | | 0,00 € | | 22071-33550 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3588 | 3550 | 3573 |  | | 0,00 € | | 22071-33581 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3619 | 3581 | 3604 |  | | 0,00 € | | 22071-33600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3638 | 3600 | 3623 |  | | 0,00 € | | 22071-33658 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3696 | 3658 | 3681 |  | | 0,00 € | | 22071-33700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3738 | 3700 | 3723 |  | | 0,00 € | | 22071-33750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3788 | 3750 | 3773 |  | | 0,00 € | | 22071-33810 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3848 | 3810 | 3833 |  | | 0,00 € | | 22071-33895 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3933 | 3895 | 3918 |  | | 0,00 € | | 22071-33861 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3899 | 3861 | 3884 |  | | 0,00 € | | 22071-33912 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3950 | 3912 | 3935 |  | | 0,00 € | | 22071-33950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3988 | 3950 | 3973 |  | | 0,00 € | | 22071-34000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4038 | 4000 | 4023 |  | | 0,00 € | | 22071-34115 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4153 | 4115 | 4138 |  | | 0,00 € | | 22071-34200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4238 | 4200 | 4223 |  | | 0,00 € | | 22071-34250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4288 | 4250 | 4273 |  | | 0,00 € | | 22071-34378 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4416 | 4378 | 4401 |  | | 0,00 € | | 22071-34394 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4432 | 4394 | 4417 |  | | 0,00 € | | 22071-34450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4488 | 4450 | 4473 |  | | 0,00 € | | 22071-34500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4538 | 4500 | 4523 |  | | 0,00 € | | 22071-34572 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4610 | 4572 | 4595 |  | | 0,00 € | | 22071-34699 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4737 | 4699 | 4722 |  | | 0,00 € | | 22071-34750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4788 | 4750 | 4773 |  | | 0,00 € | | 22071-34826 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4864 | 4826 | 4849 |  | | 0,00 € | | 22071-34877 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4915 | 4877 | 4900 |  | | 0,00 € | | 22071-34953 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4991 | 4953 | 4976 |  | | 0,00 € | | 22071-35000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 5038 | 5000 | 5023 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|