|
|
22070Polias para correias trapezoidais em ferro fundido cinzento... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento EN-GJL-250.Versão:fosfatado.Indicação:Polias para correias V para uso com correias trapezoidais estreitas DIN 2215 e correias trapezoidais DIN 7753.
As polias para correias V são baseadas nas normas DIN 2211 ou DIN 2217. Elas possuem um furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas em separado e podem ser usadas com diferentes diâmetros de eixo.
As polias para correias V são calibradas estaticamente de acordo com a norma ISO 1940, grau de qualidade G6,3.
As polias para correias V foram concebidas para uma velocidade tangencial máx. de 35 m/s.Acessórios:Buchas de fixação Taper 23200.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Forma | N=quantidade de estrias | B | B1 | C | D | D1 máx. | D2 | D5 | E | E1 | L | L1 | T | α | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22070-10631 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 63 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 4,92 € | | 22070-10632 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 63 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 5,41 € | | 22070-10633 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 63 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 6,65 € | | 22070-10671 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 67 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 5,49 € | | 22070-10672 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 67 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 6,58 € | | 22070-11673 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 67 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 7,95 € | | 22070-12711 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 71 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 5,74 € | | 22070-13712 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 71 | - | 11-28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 7,43 € | | 22070-14713 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 71 | - | 11-28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 7,39 € | | 22070-15751 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 75 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 7,94 € | | 22070-16752 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 75 | - | 11-32 | 48 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 34° | | | 9,21 € | | 22070-17753 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 75 | - | 11-32 | 48 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 34° | | | 9,57 € | | 22070-18801 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 80 | 75 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 34° | | | 8,65 € | | 22070-19802 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 80 | - | 11-32 | 52 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 34° | | | 7,81 € | | 22070-10803 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 80 | - | 11-32 | 52 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 34° | | | 9,37 € | | 22070-21851 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 85 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 7,67 € | | 22070-22852 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 85 | - | 12-42 | 57 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 9,84 € | | 22070-23853 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 85 | - | 12-42 | 57 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 10,95 € | | 22070-24901 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 90 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 6,91 € | | 22070-25902 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 90 | - | 12-42 | 62 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 10,18 € | | 22070-26903 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 90 | - | 12-42 | 62 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 10,41 € | | 22070-27951 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 95 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 8,20 € | | 22070-28952 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 95 | - | 12-42 | 67 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 9,57 € | | 22070-29953 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 95 | - | 12-42 | 67 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 11,50 € | | 22070-11001 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 100 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 8,49 € | | 22070-11002 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 100 | - | 12-42 | 71 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 9,63 € | | 22070-11003 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 100 | - | 12-42 | 71 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 12,04 € | | 22070-11061 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 106 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 9,57 € | | 22070-11062 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 106 | - | 12-42 | 76 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 13,02 € | | 22070-11063 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1615 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 106 | - | 12-42 | 76 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 13,41 € | | 22070-11121 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 112 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 9,63 € | | 22070-11122 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 112 | - | 12-42 | 84 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 12,04 € | | 22070-11123 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 112 | - | 14-50 | 84 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 18,49 € | | 22070-11181 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 118 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 10,95 € | | 22070-11182 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 118 | - | 12-42 | 90 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 13,41 € | | 22070-11183 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 118 | - | 14-50 | 90 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 15,88 € | | 22070-11251 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 125 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 11,50 € | | 22070-11252 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 125 | - | 12-42 | 98 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 14,50 € | | 22070-11253 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 125 | - | 14-50 | 98 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 17,53 € | | 22070-11321 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 132 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 12,87 € | | 22070-11322 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 132 | - | 12-42 | 103 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 16,15 € | | 22070-11323 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 132 | - | 14-50 | 103 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 19,18 € | | 22070-11401 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 140 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 13,69 € | | 22070-11402 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 140 | - | 12-42 | 112 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 23,47 € | | 22070-11403 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 140 | - | 14-50 | 112 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 28,46 € | | 22070-11501 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 150 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 14,78 € | | 22070-11502 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | A | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 150 | 112 | 14-50 | - | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 21,91 € | | 22070-11503 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 150 | - | 14-50 | 122 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 25,47 € | | 22070-11601 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 160 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 17,25 € | | 22070-11602 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 160 | 112 | 14-50 | - | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 24,63 € | | 22070-11603 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 160 | - | 14-50 | 131 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 28,75 € | | 22070-11801 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 180 | 92 | 12-42 | 152 | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 21,03 € | | 22070-11802 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 180 | 106 | 14-50 | 152 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 27,09 € | | 22070-11803 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | E | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 180 | 106 | 14-50 | 152 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 31,21 € | | 22070-12001 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 16 | 11 | 38° | | | 22,37 € | | 22070-12002 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 29,30 € | | 22070-12003 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | F | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 34,78 € | | 22070-12241 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | L | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 224 | 110 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 26,81 € | | 22070-12242 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | G | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 224 | 112 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 32,52 € | | 22070-12243 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | F | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 224 | 112 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 40,80 € | | 22070-12501 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 250 | 110 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 32,30 € | | 22070-12502 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 250 | 112 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 38,33 € | | 22070-12503 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | I | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 250 | 112 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 42,93 € | | 22070-12801 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 280 | 110 | 14-50 | 252 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 35,04 € | | 22070-12802 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 280 | 112 | 14-50 | 253 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 46,30 € | | 22070-12803 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2517 | C | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 280 | 124 | 18-65 | 254 | 8 | 12 | 45 | 2,5 | 11 | 38° | | | 55,32 € | | 22070-13151 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 315 | 110 | 14-50 | 288 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 41,91 € | | 22070-13152 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 315 | 110 | 14-50 | 288 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 50,93 € | | 22070-20711 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 71 | 60 | 11-28 | - | 10 | 15 | 22 | 2 | 13,8 | 34° | | | 5,74 € | | 22070-13153 | tipo spz/10/z | p/bucha côn. taper 2517 | C | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 315 | 120 | 18-65 | 288 | 8 | 12 | 45 | 2,5 | 11 | 38° | | | 58,87 € | | 22070-20712 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 71 | - | 11-28 | 40 | 10 | 15 | 22 | 13 | 13,8 | 34° | | | 7,56 € | | 22070-20713 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 71 | - | 11-28 | 40 | 10 | 15 | 22 | 28 | 13,8 | 34° | | | 10,95 € | | 22070-20751 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 75 | 60 | 11-28 | - | 10 | 15 | 22 | 2 | 13,8 | 34° | | | 6,58 € | | 22070-20752 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 75 | - | 11-28 | 44 | 10 | 15 | 22 | 13 | 13,8 | 34° | | | 8,20 € | | 22070-20753 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1108 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 75 | - | 11-28 | 44 | 10 | 15 | 22 | 28 | 13,8 | 34° | | | 10,41 € | | 22070-20801 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 80 | 84 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 6,41 € | | 22070-20802 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 80 | - | 11-32 | 50 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 10,48 € | | 22070-20803 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 80 | - | 11-32 | 50 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 10,10 € | | 22070-20851 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 85 | 88 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 7,67 € | | 22070-20852 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 85 | - | 11-32 | 55 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 9,04 € | | 22070-20853 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 85 | - | 11-32 | 55 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 11,50 € | | 22070-20901 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 90 | 90 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 7,39 € | | 22070-20902 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 90 | - | 12-42 | 60 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 9,37 € | | 22070-20903 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 90 | - | 12-42 | 56 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 11,96 € | | 22070-20951 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 95 | 90 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 8,49 € | | 22070-20952 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 95 | - | 12-42 | 62 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 10,41 € | | 22070-20953 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 95 | - | 12-42 | 62 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 12,87 € | | 22070-21001 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 100 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 8,34 € | | 22070-21002 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 100 | - | 12-42 | 66 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 10,95 € | | 22070-21003 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 100 | - | 12-42 | 66 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 13,69 € | | 22070-21061 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 106 | 85 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 15,10 € | | 22070-21062 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 106 | - | 12-42 | 72 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 11,79 € | | 22070-21063 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 106 | - | 12-42 | 72 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 14,25 € | | 22070-21121 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 112 | 90 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 10,41 € | | 22070-21122 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 112 | - | 12-42 | 77 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 13,97 € | | 22070-21123 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 112 | - | 14-50 | 77 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 34° | | | 16,71 € | | 22070-21181 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 118 | 96,4 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 11,50 € | | 22070-21182 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 118 | - | 12-42 | 85 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 15,07 € | | 22070-21183 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 118 | - | 14-50 | 85 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 34° | | | 18,61 € | | 22070-21251 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 125 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 12,87 € | | 22070-21252 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 125 | - | 12-42 | 92 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 38° | | | 16,71 € | | 22070-21253 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 125 | - | 14-50 | 92 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 38° | | | 20,55 € | | 22070-21321 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 132 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 17,15 € | | 22070-21322 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 132 | - | 14-50 | 97 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 18,61 € | | 22070-21323 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 132 | - | 14-50 | 97 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 38° | | | 22,72 € | | 22070-21401 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 140 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 15,07 € | | 22070-21402 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 140 | - | 14-50 | 106 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 20,82 € | | 22070-21403 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 140 | - | 18-65 | 106 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 28,22 € | | 22070-21501 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 150 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 17,25 € | | 22070-21502 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 150 | - | 14-50 | 116 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 24,10 € | | 22070-21503 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 150 | - | 18-65 | 116 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 29,58 € | | 22070-21601 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 160 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 19,18 € | | 22070-21602 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 160 | - | 14-50 | 126 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 26,29 € | | 22070-21603 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 160 | - | 18-65 | 126 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 35,36 € | | 22070-21701 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 170 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 19,71 € | | 22070-21702 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 170 | - | 14-50 | 135 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 31,76 € | | 22070-21703 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 170 | - | 18-65 | 135 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 52,97 € | | 22070-21801 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 180 | 92 | 12-42 | 146 | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 19,47 € | | 22070-21802 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | F | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 180 | 108 | 14-50 | 146 | 10 | 15 | 32 | 1,5 | 13,8 | 38° | | | 31,21 € | | 22070-21803 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 180 | - | 18-65 | 146 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 42,71 € | | 22070-21901 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 190 | 92 | 12-42 | 156 | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 21,91 € | | 22070-21902 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | F | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 190 | 108 | 14-50 | 156 | 10 | 15 | 32 | 1,5 | 13,8 | 38° | | | 31,21 € | | 22070-21903 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 190 | - | 18-65 | 165 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 45,74 € | | 22070-22001 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 200 | 108 | 14-50 | 165 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 25,76 € | | 22070-22002 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | L | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 200 | 123 | 18-65 | 165 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 37,50 € | | 22070-22003 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | F | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 200 | 123 | 18-65 | 177 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 46,83 € | | 22070-22241 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 224 | 112 | 14-50 | 189 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 29,03 € | | 22070-22242 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 224 | 124 | 18-65 | 189 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 47,12 € | | 22070-22243 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | F | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 224 | 124 | 18-65 | 189 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 55,32 € | | 22070-22361 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 236 | 110 | 14-50 | 203 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 33,96 € | | 22070-22362 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 236 | 124 | 18-65 | 203 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 49,58 € | | 22070-22363 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 236 | 124 | 18-65 | 203 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 58,87 € | | 22070-22501 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 250 | 112 | 14-50 | 215 | 10 | 15 | 32 | 6 | 13,8 | 38° | | | 35,60 € | | 22070-22502 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | C | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 250 | 124 | 18-65 | 215 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 49,83 € | | 22070-22503 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 250 | 124 | 18-65 | 215 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 59,96 € | | 22070-22801 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 280 | 110 | 14-50 | 246 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 36,94 € | | 22070-22802 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 280 | 120 | 18-65 | 246 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 54,76 € | | 22070-22803 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 280 | 124 | 18-65 | 246 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 67,91 € | | 22070-23151 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 315 | 110 | 14-50 | 282 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 44,90 € | | 22070-23152 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 315 | 120 | 18-65 | 282 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 64,89 € | | 22070-23153 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 3020 | C | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 315 | 146 | 22-75 | 282 | 10 | 15 | 51 | 0,5 | 13,8 | 38° | | | 84,07 € | | 22070-23551 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 355 | 110 | 14-50 | 322 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 53,67 € | | 22070-23552 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 355 | 120 | 18-65 | 322 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 75,04 € | | 22070-23553 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 3020 | C | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 355 | 146 | 22-75 | 322 | 10 | 15 | 51 | 0,5 | 13,8 | 38° | | | 92,55 € | | 22070-24001 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 400 | 110 | 14-50 | 366 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 62,17 € | | 22070-24002 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 400 | 120 | 18-65 | 366 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 87,08 € | | 22070-24003 | tipo spa/13/a | p/bucha côn. taper 3020 | G | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 400 | 159 | 22-75 | 366 | 10 | 15 | 51 | 1 | 13,8 | 38° | | | 118,30 € | | 22070-30901 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1210 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 10,13 € | | 22070-30902 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1210 | J | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | 52 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 14,25 € | | 22070-30903 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1210 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | 50 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 18,08 € | | 22070-31001 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 12,81 € | | 22070-31002 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | J | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | 57 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 14,31 € | | 22070-31003 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | 57 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 20,55 € | | 22070-31121 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 13,01 € | | 22070-31122 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | 69 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 17,53 € | | 22070-31123 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | 69 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 23,01 € | | 22070-31181 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 14,50 € | | 22070-31182 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | 76 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 18,89 € | | 22070-31183 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | 76 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 24,63 € | | 22070-31251 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 125 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 15,09 € | | 22070-31252 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 125 | - | 14-50 | 86 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 20,26 € | | 22070-31253 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 125 | - | 14-50 | 86 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 25,23 € | | 22070-31321 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 132 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 16,43 € | | 22070-31322 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 132 | - | 14-50 | 89 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 22,17 € | | 22070-31323 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 132 | - | 14-50 | 89 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 28,22 € | | 22070-31401 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 140 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 17,53 € | | 22070-31402 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 140 | - | 14-50 | 97 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 25,19 € | | 22070-31403 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 140 | - | 14-50 | 97 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 31,21 € | | 22070-31501 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 150 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 20,26 € | | 22070-31502 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 150 | - | 14-50 | 107 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 27,66 € | | 22070-31503 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 150 | - | 18-65 | 107 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 35,04 € | | 22070-31601 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 160 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 23,01 € | | 22070-31602 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 160 | - | 14-50 | 120 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 30,68 € | | 22070-31603 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 160 | - | 18-65 | 120 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 38,88 € | | 22070-31701 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 170 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 25,76 € | | 22070-31702 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 170 | - | 14-50 | 130 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 34,24 € | | 22070-31703 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 170 | - | 18-65 | 130 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 43,00 € | | 22070-31801 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 1610 | F | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 180 | 90 | 12-42 | 132 | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 27,93 € | | 22070-31802 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | A | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 180 | 120 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 39,97 € | | 22070-31803 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 180 | - | 18-65 | 137 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 46,83 € | | 22070-31901 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 190 | 104 | 14-50 | 147 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 31,21 € | | 22070-31902 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | A | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 190 | 120 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 44,90 € | | 22070-31903 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 190 | - | 18-65 | 147 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 50,66 € | | 22070-32001 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 200 | 104 | 14-50 | 157 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 32,05 € | | 22070-32002 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 200 | 117 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 46,83 € | | 22070-32003 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 200 | - | 18-65 | 157 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 58,60 € | | 22070-32121 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 212 | 104 | 14-50 | 169 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 36,97 € | | 22070-32122 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 212 | 125 | 18-65 | 169 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 51,76 € | | 22070-32123 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 212 | 125 | 18-65 | 169 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 80,03 € | | 22070-32241 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 224 | 104 | 14-50 | 181 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 47,31 € | | 22070-32242 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 224 | 117 | 18-65 | 181 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 67,44 € | | 22070-32243 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 224 | 117 | 18-65 | 181 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 64,52 € | | 22070-32362 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 236 | 117 | 18-65 | 193 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 55,67 € | | 22070-32363 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 236 | 117 | 18-65 | 193 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 70,50 € | | 22070-32501 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 250 | 104 | 14-50 | 207 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 55,21 € | | 22070-32502 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 250 | 124 | 18-65 | 207 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 60,61 € | | 22070-32503 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 250 | 144 | 22-75 | 207 | 12,5 | 19 | 51 | 12 | 17,5 | 34° | | | 78,32 € | | 22070-32801 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 280 | 104 | 14-50 | 237 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 48,65 € | | 22070-32802 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 280 | 125 | 18-65 | 237 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 64,26 € | | 22070-32803 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 280 | 144 | 22-75 | 237 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 88,45 € | | 22070-33001 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 300 | 104 | 14-50 | 285 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 61,13 € | | 22070-33002 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 300 | 125 | 18-65 | 257 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 68,41 € | | 22070-33003 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 300 | 144 | 22-75 | 257 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 93,64 € | | 22070-33151 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 315 | 104 | 14-50 | 272 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 59,40 € | | 22070-33152 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 315 | 125 | 18-65 | 272 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 75,18 € | | 22070-33153 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 315 | 144 | 22-75 | 272 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 99,37 € | | 22070-33552 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 2517 | C | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 355 | 146 | 22-75 | 315 | 12,5 | 19 | 51 | 3,5 | 17,5 | 38° | | | 95,98 € | | 22070-33553 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 355 | 146 | 22-75 | 315 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 38° | | | 112,38 € | | 22070-34002 | tipo spb/17/b | p/bucha côn. taper 3020 | C | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 400 | 146 | 22-75 | 357 | 12,5 | 19 | 51 | 3,5 | 17,5 | 38° | | | 132,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|