|
|
22071-02Correias trapezoidais norma DIN 7753 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Neopreno com cordonéis em poliésterIndicação:Correias trapezoidais sem fim produzidas de acordo com a norma DIN 7753 (correias trapezoidais estreitas). Eletricamente condutiva de acordo com a norma ISO 1813. As correias trapezoidais em V possuem comprimentos iguais (a partir de 1000 mm).
As correias trapezoidais estreitas são mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas.
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.Faixa de temperatura:-55 °C a +70 °C. Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.Montagem:Após a sua instalação, as correias trapezoidais devem ser pré-tensionadas. Após um período de operação de 15 a 20 minutos, é necessário um reajuste da fixação.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | BW=Largura da correia | B1 | B2 | H | Comprimento externo LA | Comprimento interno LI | Comprimento efetivo LW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22071-02-10512 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 524 | 474 | 512 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10562 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 574 | 524 | 562 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10587 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 599 | 549 | 587 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10612 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 624 | 574 | 612 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10630 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 642 | 592 | 630 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10637 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 649 | 599 | 637 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10662 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 674 | 624 | 662 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10670 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 682 | 632 | 670 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10677 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 689 | 639 | 677 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10687 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 699 | 649 | 687 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10697 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 709 | 659 | 697 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10710 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 722 | 672 | 710 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10722 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 734 | 684 | 722 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10737 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 749 | 699 | 737 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10750 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 762 | 712 | 750 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10762 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 774 | 724 | 762 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10772 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 784 | 734 | 772 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10787 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 799 | 749 | 787 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10800 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 812 | 762 | 800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10812 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 824 | 774 | 812 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10825 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 837 | 787 | 825 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10837 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 849 | 799 | 837 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10850 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 862 | 812 | 850 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10862 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 874 | 824 | 862 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10875 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 887 | 837 | 875 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10887 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 899 | 849 | 887 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10900 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 912 | 862 | 900 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10912 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 924 | 874 | 912 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10922 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 934 | 884 | 922 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10925 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 937 | 887 | 925 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10927 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 939 | 889 | 927 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10937 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 949 | 899 | 937 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10950 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 962 | 912 | 950 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10962 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 974 | 924 | 962 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10970 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 982 | 932 | 970 |  | | 0,00 € | | 22071-02-10987 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 999 | 949 | 987 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11000 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1012 | 962 | 1000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11012 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1024 | 974 | 1012 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11024 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1036 | 986 | 1024 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11037 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1049 | 999 | 1037 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11047 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1059 | 1009 | 1047 |  | | sob consulta | | 22071-02-11060 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1072 | 1022 | 1060 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11077 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1089 | 1039 | 1077 |  | | sob consulta | | 22071-02-11087 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1099 | 1049 | 1087 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11112 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1124 | 1074 | 1112 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11120 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1132 | 1082 | 1120 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11127 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1139 | 1089 | 1127 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11137 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1149 | 1099 | 1137 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11147 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1159 | 1109 | 1147 |  | | sob consulta | | 22071-02-11150 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1162 | 1112 | 1150 |  | | sob consulta | | 22071-02-11162 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1174 | 1124 | 1162 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11180 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1192 | 1142 | 1180 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11187 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1199 | 1149 | 1187 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11202 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1214 | 1164 | 1202 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11212 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1224 | 1174 | 1212 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11222 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1234 | 1184 | 1222 |  | | sob consulta | | 22071-02-11237 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1249 | 1199 | 1237 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11250 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1262 | 1212 | 1250 |  | | sob consulta | | 22071-02-11262 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1274 | 1224 | 1262 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11270 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1282 | 1232 | 1270 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11287 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1299 | 1249 | 1287 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11312 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1324 | 1274 | 1312 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11320 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1332 | 1282 | 1320 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11337 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1349 | 1299 | 1337 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11347 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1359 | 1309 | 1347 |  | | sob consulta | | 22071-02-11362 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1374 | 1324 | 1362 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11387 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1399 | 1349 | 1387 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11400 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1412 | 1362 | 1400 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11412 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1424 | 1374 | 1412 |  | | sob consulta | | 22071-02-11420 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1432 | 1382 | 1420 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11437 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1449 | 1399 | 1437 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11457 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1469 | 1419 | 1457 |  | | sob consulta | | 22071-02-11462 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1474 | 1424 | 1462 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11487 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1499 | 1449 | 1487 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11500 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1512 | 1462 | 1500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11512 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1524 | 1474 | 1512 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11520 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1532 | 1482 | 1520 |  | | sob consulta | | 22071-02-11537 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1549 | 1499 | 1537 |  | | sob consulta | | 22071-02-11550 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1562 | 1512 | 1550 |  | | sob consulta | | 22071-02-11562 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1574 | 1524 | 1562 |  | | sob consulta | | 22071-02-11587 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1599 | 1549 | 1587 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11600 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1612 | 1562 | 1600 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11612 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1624 | 1574 | 1612 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11637 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1649 | 1599 | 1637 |  | | sob consulta | | 22071-02-11650 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1662 | 1612 | 1650 |  | | sob consulta | | 22071-02-11662 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1674 | 1624 | 1662 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11687 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1699 | 1649 | 1687 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11700 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1712 | 1662 | 1700 |  | | sob consulta | | 22071-02-11712 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1724 | 1674 | 1712 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11737 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1749 | 1699 | 1737 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11750 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1762 | 1712 | 1750 |  | | sob consulta | | 22071-02-11762 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1774 | 1724 | 1762 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11787 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1799 | 1749 | 1787 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11800 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1812 | 1762 | 1800 |  | | sob consulta | | 22071-02-11812 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1824 | 1774 | 1812 |  | | sob consulta | | 22071-02-11837 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1849 | 1799 | 1837 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11850 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1862 | 1812 | 1850 |  | | sob consulta | | 22071-02-11862 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1874 | 1824 | 1862 |  | | sob consulta | | 22071-02-11887 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1899 | 1849 | 1887 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11900 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1912 | 1862 | 1900 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11937 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1949 | 1899 | 1937 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11950 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1962 | 1912 | 1950 |  | | 0,00 € | | 22071-02-11987 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1999 | 1949 | 1987 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12000 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2012 | 1962 | 2000 |  | | sob consulta | | 22071-02-12037 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2049 | 1999 | 2037 |  | | sob consulta | | 22071-02-12062 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2074 | 2024 | 2062 |  | | sob consulta | | 22071-02-12087 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2099 | 2049 | 2087 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12120 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2132 | 2082 | 2120 |  | | sob consulta | | 22071-02-12137 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2149 | 2099 | 2137 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12160 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2172 | 2122 | 2160 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12187 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2199 | 2149 | 2187 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12240 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2252 | 2202 | 2240 |  | | sob consulta | | 22071-02-12287 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2299 | 2249 | 2287 |  | | sob consulta | | 22071-02-12360 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2372 | 2322 | 2360 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12410 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2422 | 2372 | 2410 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12500 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2512 | 2462 | 2500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12540 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2552 | 2502 | 2540 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12650 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2662 | 2612 | 2650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12800 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2812 | 2762 | 2800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-12840 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2852 | 2802 | 2840 |  | | 0,00 € | | 22071-02-13000 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3012 | 2962 | 3000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-13150 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3162 | 3112 | 3150 |  | | 0,00 € | | 22071-02-13170 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3182 | 3132 | 3170 |  | | 0,00 € | | 22071-02-13350 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3362 | 3312 | 3350 |  | | 0,00 € | | 22071-02-13550 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3562 | 3512 | 3550 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20647 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 664 | 601 | 647 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20707 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 724 | 661 | 707 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20732 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 749 | 686 | 732 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20757 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 774 | 711 | 757 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 799 | 736 | 782 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20800 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 817 | 754 | 800 |  | | sob consulta | | 22071-02-20807 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 824 | 761 | 807 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20832 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 849 | 786 | 832 |  | | sob consulta | | 22071-02-20850 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 867 | 804 | 850 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20857 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 874 | 811 | 857 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 899 | 836 | 882 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20900 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 917 | 854 | 900 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20907 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 924 | 861 | 907 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20925 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 942 | 879 | 925 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20932 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 949 | 886 | 932 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20950 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 967 | 904 | 950 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20957 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 974 | 911 | 957 |  | | 0,00 € | | 22071-02-20967 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 984 | 921 | 967 |  | | sob consulta | | 22071-02-20982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 999 | 936 | 982 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1017 | 954 | 1000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21007 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1024 | 961 | 1007 |  | | sob consulta | | 22071-02-21032 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1049 | 986 | 1032 |  | | sob consulta | | 22071-02-21042 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1059 | 996 | 1042 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21057 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1074 | 1011 | 1057 |  | | sob consulta | | 22071-02-21060 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1077 | 1014 | 1060 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1099 | 1036 | 1082 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21090 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1107 | 1044 | 1090 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21100 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1117 | 1054 | 1100 |  | | sob consulta | | 22071-02-21107 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1124 | 1061 | 1107 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21120 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1137 | 1074 | 1120 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21132 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1149 | 1086 | 1132 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21150 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1167 | 1104 | 1150 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21157 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1174 | 1111 | 1157 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21175 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1192 | 1129 | 1175 |  | | sob consulta | | 22071-02-21180 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1197 | 1134 | 1180 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21207 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1224 | 1161 | 1207 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21225 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1242 | 1179 | 1225 |  | | sob consulta | | 22071-02-21232 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1249 | 1186 | 1232 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1267 | 1204 | 1250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21257 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1274 | 1211 | 1257 |  | | sob consulta | | 22071-02-21272 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1289 | 1226 | 1272 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1299 | 1236 | 1282 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21300 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1317 | 1254 | 1300 |  | | sob consulta | | 22071-02-21307 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1324 | 1261 | 1307 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21320 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1337 | 1274 | 1320 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21332 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1349 | 1286 | 1332 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21357 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1374 | 1311 | 1357 |  | | sob consulta | | 22071-02-21367 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1384 | 1321 | 1367 |  | | sob consulta | | 22071-02-21375 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1392 | 1329 | 1375 |  | | sob consulta | | 22071-02-21382 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1399 | 1336 | 1382 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21400 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1417 | 1354 | 1400 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21407 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1424 | 1361 | 1407 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21425 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1442 | 1379 | 1425 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21432 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1449 | 1386 | 1432 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21450 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1467 | 1404 | 1450 |  | | sob consulta | | 22071-02-21457 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1474 | 1411 | 1457 |  | | sob consulta | | 22071-02-21482 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1499 | 1436 | 1482 |  | | sob consulta | | 22071-02-21500 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1517 | 1454 | 1500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21507 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1524 | 1461 | 1507 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21525 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1542 | 1479 | 1525 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21532 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1549 | 1486 | 1532 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21557 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1574 | 1511 | 1557 |  | | sob consulta | | 22071-02-21582 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1599 | 1536 | 1582 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21600 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1617 | 1554 | 1600 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21607 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1624 | 1561 | 1607 |  | | sob consulta | | 22071-02-21632 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1649 | 1586 | 1632 |  | | sob consulta | | 22071-02-21657 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1674 | 1611 | 1657 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21675 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1692 | 1629 | 1675 |  | | sob consulta | | 22071-02-21682 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1699 | 1636 | 1682 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21700 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1717 | 1654 | 1700 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21707 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1724 | 1661 | 1707 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21732 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1749 | 1686 | 1732 |  | | sob consulta | | 22071-02-21750 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1767 | 1704 | 1750 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21757 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1774 | 1711 | 1757 |  | | sob consulta | | 22071-02-21782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1799 | 1736 | 1782 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21800 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1817 | 1754 | 1800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21807 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1824 | 1761 | 1807 |  | | sob consulta | | 22071-02-21832 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1849 | 1786 | 1832 |  | | sob consulta | | 22071-02-21850 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1867 | 1804 | 1850 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21857 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1874 | 1811 | 1857 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1899 | 1836 | 1882 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21900 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1917 | 1854 | 1900 |  | | sob consulta | | 22071-02-21907 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1924 | 1861 | 1907 |  | | sob consulta | | 22071-02-21925 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1942 | 1879 | 1925 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21932 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1949 | 1886 | 1932 |  | | sob consulta | | 22071-02-21950 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1967 | 1904 | 1950 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21957 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1974 | 1911 | 1957 |  | | 0,00 € | | 22071-02-21982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1999 | 1936 | 1982 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2017 | 1954 | 2000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22032 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2049 | 1986 | 2032 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22057 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2074 | 2011 | 2057 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2099 | 2036 | 2082 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22120 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2137 | 2074 | 2120 |  | | sob consulta | | 22071-02-22132 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2149 | 2086 | 2132 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22182 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2199 | 2136 | 2182 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22207 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2224 | 2161 | 2207 |  | | sob consulta | | 22071-02-22232 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2249 | 2186 | 2232 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22240 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2257 | 2194 | 2240 |  | | sob consulta | | 22071-02-22282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2299 | 2236 | 2282 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22300 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2317 | 2254 | 2300 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22307 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2324 | 2261 | 2307 |  | | sob consulta | | 22071-02-22332 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2349 | 2286 | 2332 |  | | sob consulta | | 22071-02-22360 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2377 | 2314 | 2360 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22382 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2399 | 2336 | 2382 |  | | sob consulta | | 22071-02-22432 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2449 | 2386 | 2432 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22475 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2492 | 2429 | 2475 |  | | sob consulta | | 22071-02-22482 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2499 | 2436 | 2482 |  | | sob consulta | | 22071-02-22500 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2517 | 2454 | 2500 |  | | sob consulta | | 22071-02-22532 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2549 | 2486 | 2532 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22582 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2599 | 2536 | 2582 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22607 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2624 | 2561 | 2607 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22632 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2649 | 2586 | 2632 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22650 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2667 | 2604 | 2650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22682 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2699 | 2636 | 2682 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22732 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2749 | 2686 | 2732 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2799 | 2736 | 2782 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22800 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2817 | 2754 | 2800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22832 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2849 | 2786 | 2832 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22847 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2864 | 2801 | 2847 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2899 | 2836 | 2882 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22900 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2917 | 2854 | 2900 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22932 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2949 | 2886 | 2932 |  | | 0,00 € | | 22071-02-22982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2999 | 2936 | 2982 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3017 | 2954 | 3000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23032 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3049 | 2986 | 3032 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3099 | 3036 | 3082 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23150 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3167 | 3104 | 3150 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23182 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3199 | 3136 | 3182 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3267 | 3204 | 3250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3299 | 3236 | 3282 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23350 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3367 | 3304 | 3350 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23382 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3399 | 3336 | 3382 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23450 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3467 | 3404 | 3450 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23550 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3567 | 3504 | 3550 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23650 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3667 | 3604 | 3650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-23750 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3767 | 3704 | 3750 |  | | 0,00 € | | 22071-02-24000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4017 | 3954 | 4000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-24250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4267 | 4204 | 4250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-24500 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4517 | 4454 | 4500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1272 | 1190 | 1250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31320 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1342 | 1260 | 1320 |  | | sob consulta | | 22071-02-31340 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1362 | 1280 | 1340 |  | | sob consulta | | 22071-02-31360 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1382 | 1300 | 1360 |  | | sob consulta | | 22071-02-31400 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1422 | 1340 | 1400 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31410 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1432 | 1350 | 1410 |  | | sob consulta | | 22071-02-31450 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1472 | 1390 | 1450 |  | | sob consulta | | 22071-02-31500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1522 | 1440 | 1500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31550 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1572 | 1490 | 1550 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31600 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1622 | 1540 | 1600 |  | | sob consulta | | 22071-02-31650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1672 | 1590 | 1650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31700 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1722 | 1640 | 1700 |  | | 0,00 € | | 22071-02-31750 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1772 | 1690 | 1750 |  | | sob consulta | | 22071-02-31778 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1800 | 1718 | 1778 |  | | sob consulta | | 22071-02-31800 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1822 | 1740 | 1800 |  | | sob consulta | | 22071-02-31850 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1872 | 1790 | 1850 |  | | sob consulta | | 22071-02-31860 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1882 | 1800 | 1860 |  | | sob consulta | | 22071-02-31900 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1922 | 1840 | 1900 |  | | sob consulta | | 22071-02-31950 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1972 | 1890 | 1950 |  | | sob consulta | | 22071-02-32000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2022 | 1940 | 2000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32020 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2042 | 1960 | 2020 |  | | sob consulta | | 22071-02-32060 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2082 | 2000 | 2060 |  | | sob consulta | | 22071-02-32098 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2120 | 2038 | 2098 |  | | sob consulta | | 22071-02-32120 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2142 | 2060 | 2120 |  | | sob consulta | | 22071-02-32150 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2172 | 2090 | 2150 |  | | sob consulta | | 22071-02-32180 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2202 | 2120 | 2180 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32200 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2222 | 2140 | 2200 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32240 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2262 | 2180 | 2240 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32264 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2286 | 2204 | 2264 |  | | sob consulta | | 22071-02-32280 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2302 | 2220 | 2280 |  | | sob consulta | | 22071-02-32300 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2322 | 2240 | 2300 |  | | sob consulta | | 22071-02-32310 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2332 | 2250 | 2310 |  | | sob consulta | | 22071-02-32360 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2382 | 2300 | 2360 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32391 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2413 | 2331 | 2391 |  | | sob consulta | | 22071-02-32400 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2422 | 2340 | 2400 |  | | sob consulta | | 22071-02-32410 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2432 | 2350 | 2410 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32430 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2452 | 2370 | 2430 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32450 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2472 | 2390 | 2450 |  | | sob consulta | | 22071-02-32500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2522 | 2440 | 2500 |  | | sob consulta | | 22071-02-32530 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2552 | 2470 | 2530 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32580 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2602 | 2520 | 2580 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32600 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2622 | 2540 | 2600 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2672 | 2590 | 2650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32680 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2702 | 2620 | 2680 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32720 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2742 | 2660 | 2720 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32760 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2782 | 2700 | 2760 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32800 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2822 | 2740 | 2800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32840 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2862 | 2780 | 2840 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32850 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2872 | 2790 | 2850 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32900 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2922 | 2840 | 2900 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32950 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2972 | 2890 | 2950 |  | | 0,00 € | | 22071-02-32990 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3012 | 2930 | 2990 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3022 | 2940 | 3000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33070 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3092 | 3010 | 3070 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33150 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3172 | 3090 | 3150 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33170 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3192 | 3110 | 3170 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3272 | 3190 | 3250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33320 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3342 | 3260 | 3320 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33350 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3372 | 3290 | 3350 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33450 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3472 | 3390 | 3450 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3522 | 3440 | 3500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33550 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3572 | 3490 | 3550 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3672 | 3590 | 3650 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33750 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3772 | 3690 | 3750 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33800 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3822 | 3740 | 3800 |  | | 0,00 € | | 22071-02-33870 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3892 | 3810 | 3870 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4022 | 3940 | 4000 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34060 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4082 | 4000 | 4060 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34120 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4142 | 4060 | 4120 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4272 | 4190 | 4250 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34310 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4332 | 4250 | 4310 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34370 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4392 | 4310 | 4370 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4522 | 4440 | 4500 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34560 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4582 | 4500 | 4560 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34620 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4642 | 4560 | 4620 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34750 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4772 | 4690 | 4750 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34820 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4842 | 4760 | 4820 |  | | 0,00 € | | 22071-02-34870 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4892 | 4810 | 4870 |  | | 0,00 € | | 22071-02-35000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 5022 | 4940 | 5000 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|