norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.Versão:jateado.Indicação:Forma D: manivela com cabo anatômico giratório
Forma F: manivela com cabo anatômico fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06490 Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469 125 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma D, com cabo anatômico girável

mais informações

Desenhos

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma D, com cabo anatômico girável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
06490-206X10D63208052202810+0,216 0,00 €
06490-208X10D80249865243310+0,220 0,00 €
06490-208X12D80249865243312+0,220 0,00 €
06490-210X12D1002810265283712+0,220 0,00 €
06490-210X14D1002810265283714+0,320 0,00 €
06490-212X14D1253412080344014+0,325 0,00 €
06490-212X17D1253412080344017+0,325 0,00 €
06490-216X17D1603713183384817+0,325 0,00 €
06490-216X19D1603713183384819+0,325 0,00 €
06490-220X19D20040158105445319+0,332 0,00 €
06490-220X22D20040158105445322+0,332 0,00 €

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma F, com cabo anatômico

mais informações

Desenhos

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma F, com cabo anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
06490-106X10F63208052202810+0,216 0,00 €
06490-108X10F80249865243310+0,220 0,00 €
06490-108X12F80249865243312+0,220 0,00 €
06490-110X12F1002810265283712+0,220 0,00 €
06490-110X14F1002810265283714+0,320 0,00 €
06490-112X14F1253412080344014+0,325 0,00 €
06490-112X17F1253412080344017+0,325 0,00 €
06490-116X17F1603713183384817+0,325 0,00 €
06490-116X19F1603713183384819+0,325 0,00 €
06490-120X19F20040158105445319+0,332 0,00 €
06490-120X22F20040158105445322+0,332 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83