|
|
06490_FManivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma F, com cabo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.Versão:jateado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Diâmetro cabo anatômico | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06490-106X10 | F | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 |  | | 0,00 € | | 06490-108X10 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06490-108X12 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06490-110X12 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06490-110X14 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 |  | | 0,00 € | | 06490-112X14 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 |  | | 0,00 € | | 06490-112X17 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 |  | | 0,00 € | | 06490-116X17 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 |  | | 0,00 € | | 06490-116X19 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 |  | | 0,00 € | | 06490-120X19 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 |  | | 0,00 € | | 06490-120X22 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|