norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
06255

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06255 Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível 255 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
furo de ajuste
Código do artigo
furo de ajuste com ranhura
D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
Filtro
06255-6130X1206255-7130X1212912H73220512911120595253-/4-/13,8
06255-6130X1406255-7130X1412914H73220512911120595253-/5-/16,3
06255-6160X1406255-7160X1415914H74025653112624715559-/5-/16,3
06255-6160X1606255-7160X1615916H74025653112624715559-/5-/18,3
06255-6200X1606255-7200X1620016H754,527803316028916969-/5-/18,3
06255-6200X2006255-7200X2020020H754,527803316028916969-/6-/22,8
06255-6345X2006255-7345X2034620H767,52714843,514432918080-/6-/22,8
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83