|
|
06250_CBotões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca prensada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.Versão:peça altamente polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06250-11604 | C | preto | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,43 € | | 06250-11605 | C | preto | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 0,43 € | | 06250-11606 | C | preto | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 0,46 € | | 06250-12005 | C | preto | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,45 € | | 06250-12006 | C | preto | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,45 € | | 06250-12506 | C | preto | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 0,54 € | | 06250-12508 | C | preto | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 0,54 € | | 06250-13008 | C | preto | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 0,89 € | | 06250-13208 | C | preto | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 0,67 € | | 06250-13210 | C | preto | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 0,67 € | | 06250-13508 | C | preto | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 1,00 € | | 06250-13510 | C | preto | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 1,00 € | | 06250-14008 | C | preto | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 1,22 € | | 06250-14010 | C | preto | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 1,22 € | | 06250-14012 | C | preto | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 1,22 € | | 06250-14510 | C | preto | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 1,68 € | | 06250-14512 | C | preto | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 1,68 € | | 06250-15010 | C | preto | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 1,94 € | | 06250-15012 | C | preto | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 1,94 € | | 06250-116041 | C | vermelho | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,56 € | | 06250-116051 | C | vermelho | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 0,56 € | | 06250-120051 | C | vermelho | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,64 € | | 06250-120061 | C | vermelho | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,64 € | | 06250-125061 | C | vermelho | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 0,69 € | | 06250-125081 | C | vermelho | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 0,69 € | | 06250-130081 | C | vermelho | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 1,14 € | | 06250-132081 | C | vermelho | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 1,00 € | | 06250-140081 | C | vermelho | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 1,76 € | | 06250-135101 | C | vermelho | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 1,40 € | | 06250-140101 | C | vermelho | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 1,76 € | | 06250-150101 | C | vermelho | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 2,71 € | | 06250-150121 | C | vermelho | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 2,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|