norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto
06250_L

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!Tolerância do eixo:Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06250_L Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto 181 kB

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06250-42005Lpreto520121813 1,58 €
06250-42506Lpreto625152316 1,45 €
06250-42508Lpreto825152315 1,45 €
06250-43208Lpreto832182915 1,79 €
06250-43210Lpreto1032182920 1,79 €
06250-44010Lpreto10402037,520 2,53 €
06250-44012Lpreto12402037,523 2,53 €
06250-45012Lpreto1250284820 4,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83