|
|
06250_EBotões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto. Buchas em aço, zincado.Versão:peça altamente polida.Indicação:Na versão 06250-21604 a bucha é feita em latão. Nas versões 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 a bucha é feita de aço com revestimento em cobre. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06250-21604 | E | preto | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,59 € | | 06250-22005 | E | preto | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,60 € | | 06250-22006 | E | preto | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,64 € | | 06250-22506 | E | preto | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 0,71 € | | 06250-22508 | E | preto | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 0,85 € | | 06250-23008 | E | preto | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 1,16 € | | 06250-23208 | E | preto | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 1,32 € | | 06250-23210 | E | preto | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 1,33 € | | 06250-23508 | E | preto | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 1,31 € | | 06250-23510 | E | preto | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 1,36 € | | 06250-24008 | E | preto | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 1,62 € | | 06250-24010 | E | preto | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 1,68 € | | 06250-24012 | E | preto | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 1,90 € | | 06250-24510 | E | preto | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 2,14 € | | 06250-24512 | E | preto | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 2,20 € | | 06250-25010 | E | preto | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 2,61 € | | 06250-25012 | E | preto | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 2,81 € | | 06250-220051 | E | vermelho | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,76 € | | 06250-225061 | E | vermelho | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 0,94 € | | 06250-230081 | E | vermelho | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 1,64 € | | 06250-235101 | E | vermelho | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 2,04 € | | 06250-240101 | E | vermelho | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 2,35 € | | 06250-240121 | E | vermelho | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 2,67 € | | 06250-250121 | E | vermelho | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 3,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|